欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料的线膨胀系数

  • 2021.09.28 10:06:50
  • 米思米
  • 4543

 为了要制作金属模具,人们使用的是以碳素钢为中心的钢材。但最近的金属模具出于隔热目的等因素考虑,会使用有色金属和非金属材料。组装金属模具时,可在室温下调整尺寸。但由于在进行注射成型加工时,会降低或是升高金属模具的温度。因此,部件会出现热膨胀(线膨胀或体积膨胀)。可以认为,不考虑膨胀余量的话,金属模具的动作就会变差或是部件受损。

 材料的线膨胀率有以下数据。

材料名称

线膨胀系数:单位 ×10−6、1/K−1、293K=20℃

S55C

11.7

SKD11

11.7

预硬化钢

11.5

18−8不锈钢

17〜18

镍钢

0.9

铁

11.8

镍铬合金

18

超因瓦合金

−0.01

硬铝

23

铜

16.5

黄铜

18~23

青铜

17.3

钛

8.2

银

18.9

金

14.2

铂

8.9

锡

20

硅(silicon)

2.6

氧化锆

5.4

金刚石

1.0

碳

3.1

钨

4.5

瓷器

6.8

大理石

3~15

砖

3~6

玻璃

9

石英玻璃

0.5

混凝土

7~13

丙烯酸树脂

70~90

酚醛树脂

21~33



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities