欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料的热传导率

  • 2021.09.28 16:16:29
  • 米思米
  • 2284

 热可塑性塑料的注射成型从热力学的角度来思考的话,就是一个将在高温下热熔了的树脂,注射入温度要比溶解后的树脂温度要低的金属模具内,除去热能后,使之固化的过程。这意味着,可以利用去除熔融树脂的热能的过程来控制成形周期和成形零件的物理性质。

 热传导率是作为从某种材料夺去热能或是对其给予热能的物资的特性之一。热传导率一般用k来表示。这是在厚度为1m的板的两个面上有1K(1℃)的温差时,以通过板的单位面积(1m2),在1秒内流过的热量来表示的特性。一般情况下,金属存在有热传导率较大的倾向。热传动率大的物质,具有可在短时间内大量传递热的能力。

 这是主要物质的热传导率。

物质名称

热传导率k、0~100℃、单位:W・m−1・K−1

碳素钢

50

镍−铬钢

33

18−8不锈钢

15

铜

403

黄铜

97

青铜

53

镍

94

钛

22

钴

22

铝

236

镁

157

锌

117

锡

68

金

319

银

428

钼

139

汞

7.8

钨

177

丙烯酸树脂

0.2

云母

0.55〜0.79

纸

0.06

玻璃

0.55〜0.75

玻璃棉

0.04

冰

2.2

混凝土

1

瓷器

1.5

石棉

0.06

木材

0.14〜0.18

羊毛

0.04

棉花

0.03

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities