欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

  • 2021.11.09 11:39:32
  • 米思米
  • 4008

问题

切削加工铝合金时,应如何区分使用不同的涂层?


铝材加工用刀具中,包括DLC涂层与金刚石涂层两类产品,应该如何根据被切削材料分别选用?

回答

涂层

表面硬度
 
(Hv)

标准膜厚
 
(μm)

耐氧化性
 
(℃)

皮膜粗糙度
 
(Ra:μm)

摩擦系数

DLC

3,000~4,000

1~2

250~300

0.03~0.04

≦0.1

金刚石

9,000

8

600

1~2

0.15

 

铝合金材料

涂层

分类

材料符号

用途

DLC

金刚石

Al-Cu合金

A2011

一般用辅助材料

◎

○

A2017

一般用辅助材料

◎

○

Al-Mg合金

A5052

一般机械部件、外壳、箱体等

◎

○

A5056

一般机械部件

◎

○

Al-Mg-Si合金

A6061

一般机械部件

○

◎

A6063

一般机械部件、结构用材料

○

◎

Al-Zn-Mg合金

A7075

工装夹具、模具

◎

○

适用于铝合金切削加工的涂层,包括DLC、金刚石涂层等。
如上表所示,含有高强度高Si铝等难切削材料的铝材,更适合使用耐磨损性高的金刚石涂层。
而对于一般用铝材,为了防止粘刀而要求耐熔着性,考虑到经济性,推荐使用摩擦系数低的DLC涂层。
另外,如果相对于耐久性更重视切削性能的,则无涂层立铣刀,尤其是刃口尖角部位采用尖角型的刀具也是可选项之一。

推荐商品简介

可根据铝材种类、加工场景分别使用!


 

米思米

金刚石涂层超硬平头立铣刀
3
刃、45°螺旋角/标准型
DAC-ALHEM3R

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

米思米

DLC涂层超硬平头立铣刀
3
刃、45°螺旋角/标准型
DLC-ALHEM3R

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

米思米

无涂层超硬平头立铣刀
3
刃、45°螺旋角/标准型
SEC-ALHEM3R

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

加工测试案例

涂层

金刚石

DLC涂层

无涂层

使用工具

铝材加工用超硬平头立铣刀
 
刃径φ10 刃长30(形状相当于ALHEM3R)

被切削材料

铝压铸件(AC7A、AC4C-T6)

冷却液

水溶性切削液

使用设备

立式加工中心BT40

工装

筒夹卡盘

加工内容

底面加工、螺旋加工

转速

12,000~15,000min-1(线速度377~471m/min)

进给速度

3,000mm/min(单刀进给0.06mm/tooth)

切入

底面加工:0.5mm 螺旋加工:0.5mm

寿命判定

被切削材料的表面粗糙度、毛刺的发生频率

净切削时间

1,900 分钟

900 分钟

500 分钟

结果

·       金刚石涂层产品的可用加工时间达到DLC涂层产品的2.1倍、无涂层产品的约4倍

·       金刚石涂层产品的刀具刃径磨损更少、被切削材料的加工精度稳定

 

三菱日立刀具

Epoch SD/平头2刃、刃长2~3D/小径
Epoch SD
(S-DLC)平头 【支持追加工】

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

OSG

3刃带油孔 铝合金用 短刃立铣刀 AERO-O-ETS
铝材用DLC涂层产品/圆弧角型3刃、刃长1.5D/带油孔

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

日进刀具

AL3D-2DLC 铝材专用立铣刀(DLC涂层) 【支持追加工】  

铝材用AL系列 /平头2刃、刃长3D

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

 

Union刀具

DLC-AZS DLC涂层 3刃长颈平头 【支持追加工】
铝材用DLC系列/平头3刃、刃长2D/长颈

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?

铝合金的切削加工,如何选用合适的刀具涂层?


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities