欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

  • 2021.11.16 10:52:42
  • 米思米
  • 1904

问题

采用热装刀柄时的注意事项是什么


我们正在探讨采用热装刀柄。由于以前一直是使用筒夹式刀柄,所以担心采用热装刀柄时会出现问题。请问新引入热装刀柄时的注意事项是什么。

回答

1)使用刀具


热装刀柄最适合用于超硬刀具。
请注意,高速刀具的热膨胀率与刀柄材质相近,所以热装时间较长,会出现难以拆装刀具的情况。

 

2)刀具的选择与夹持方法


专用刀具

热装刀柄的外周纤薄,对工件的接近性优异,所以无需使用全长更长的刀具。超出必要长度的刀具可能会因发生颤振而导致加工精度降低,所以建议选用市面上销售的热装刀柄专用刀具。

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

刀具夹持长度

与筒夹式相比,较短的刀具夹持长度也能够获得充足的夹持刚性。如果插入刀柄中的长度过长,则可能会出现因刀柄内部的振动而导致产生颤振,或是刀具在刀柄内部发生损伤等问题。在加工时,遵守热装刀柄所设定的最大插入长度非常重要。

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

3)维护


应该如何防止生锈?

只要存在水分”“空气(氧),铁就会生锈。通过防锈措施去除水分,或是让金属空气(氧)无法直接接触,则可以防止生锈。

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

【清洁保养方法】

1.    使用后请利用气吹吹除水分。尤其是孔的内部、狭长形的细孔内部等,请充分进行气吹。利用清洗油或清洗剂提前清洗后再进行气吹,则更有效果。

2.    请利用热装加热器进行加热,并拆下刀具。

3.    清洁后请喷涂防锈油,或是浸泡在防锈油中。

4.    在热装前,请先充分去除刀柄上的防锈油,然后再使用。去除防锈油时,喷涂清洁剂或溶剂较为方便。

故障事例  生锈

为什么会生锈?

·       空气中的水分附着在刀柄上,金属与水分发生反应,并导致生锈。

·       加热刀柄时,表面的油成分会蒸发,变为更容易生锈的状态。

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

使用热膨胀刀柄时应注意的事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities