欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

D-Coat®凸模

  • 2022.01.04 11:34:35
  • 米思米
  • 1750

什么是D-Coat®凸模

D-Coat®凸模充分发挥利用TD工艺形成的碳化钒层的优良特性,是具备划时代性能的标准凸模。作为表面硬度3200~3800HV、具备耐磨性和抗烧结性的凸模,不仅能够充分发挥其特性,还可降低总成本。
 
通过经(株)丰田中央研究所授权的“对模具标准件的TD工艺处理和销售”,从凸模制造到TD工艺处理的全流程均由米思米完成,因此可以确保D-Coat®凸模的成品尺寸精度与传统凸模保持一致。
  TD
工艺是作为丰田集团综合研究机构的(株)丰田中央研究所开发出的“扩散表面硬化法”。这种方法可以使特定元素(碳化物)扩散、渗透,在金属表面形成具有优异耐磨性和抗烧结性的表层。1970年,这一技术被丰田集团实用化,此后被广泛应用于提高冲压模具、冷锻模具、铸造模具等模具、刀具、工装夹具、机械零件等的性能。

D-Coat®凸模

 

D-Coat®凸模的优点


D-Coat®凸模D-Coat®凸模

〔图3〕钢板挤压加工中的耐磨性和抗烧结性比较


D-Coat®凸模

〔图4〕使用后的冲裁型凸模尖端的截面金相


D-Coat®凸模

3.韧性


凸模是在高温下回火,所以具有高韧性的优势,与普通凸模相比,发生断裂的风险更低。D-Coat®凸模D-Coat®凸模

D-Coat®凸模的效果

1.D-Coat®凸模可在广泛的使用条件下发挥出耐磨性和抗烧结性。


特别是在以下情况下,除了提高凸模寿命外,还可以期待更多效果。

1.    一般凸模磨损剧烈,重抛光余量较大时
由于重抛光余量小,因此可缩短重抛光所需的时间。废弃前的可重抛光次数增加,达到寿命前的总加工数量增加。

2.    当根据毛刺高度进行质量控制时
由于毛刺高度的增大速度较低,因此可减少毛刺管理工时。

3.    重视产品表面光洁度
由于不易发生磨损,因此可以稳定获得产品表面光洁度良好的产品。

4.    使用作业性差的润滑剂或昂贵的润滑剂时
由于不易产生咬合、磨损较小,因此可与任何润滑剂一起使用。还可减少用量。

2.D-Coat®凸模适用的被加工材料


钢铁
 
表面处理钢板
 
非铁
非金属

SS、SPC、SPH、SC、SCM、SK、SUS、高张力钢、
硅钢等
镀Sn钢、镀Zn钢、镀铝钢、
涂塑钢
AI
、AI合金、Cu、Cu合金、Zn合金、Ni合金等
橡胶、夹布橡胶、夹布胶木板等

3.减少模具维修工时


图6显示了B公司使用的级进模修复时间与应用TD后的效果之间的关联性调研结果。这个模具维修时间包括弯曲、冲裁凸模的重新研磨,以及操作失误导致的事故等全部时间。
可应用于这种级进模的TD产品仅有弯曲凸模和凹模,但其应用时间与模具修复时间之间存在密切关系,每生产10万个的修复时间在TD应用之前约为50小时,在应用TD之后降为15小时。对于产量较大的B公司来说,可以说收益显著。

〔图6〕因TD处理而产生的模具维修指数变化


D-Coat®凸模

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities