欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

型腔侧壁厚度的强度计算(底面分割、矩形型腔时)

  • 2022.01.04 14:29:06
  • 米思米
  • 2756

 在本栏目之前的内容中,讲解了如何确定型腔(固定端镶块)的外形尺寸,从本专栏开始,将对型腔侧壁厚度的实际强度计算过程进行讲解。

 本期栏目的例题,是“底面分割的矩形型腔”的侧壁厚度计算示例。

 例题中的型腔形状如【图1】所示。

型腔侧壁厚度的强度计算(底面分割、矩形型腔时)

 【图1】中的侧壁厚度h,可通过下式计算得出。

型腔侧壁厚度的强度计算(底面分割、矩形型腔时)

 在这里,
 h:型腔侧壁厚度(mm)
 p:型腔内压力(kgf/cm2)
 l:型腔内侧长度(mm)
 a:型腔内承受压力p的厚部侧壁高度(mm)
 b:型腔高度(mm)
 E:弹性模量(杨氏模量)(kgf/cm2)
 σmax:最大允许挠度(mm)

 请按照()内的单位计算上述各变量的数值。

 p为型腔内压力,取值范围为200~600kgf/cm2。p值因树脂种类成型条件等而异。例如,ABS树脂参考值为400kgf/cm2左右、PC树脂参考值为600kgf/cm2左右。

 l为型腔的雕刻长度。
 a为型腔的雕刻深度。
 b为型腔高度。
 E为型腔钢材的弹性模量。
 数值请参考本栏目过去刊载的数据。

 σmax 是侧壁的最大允许挠度。数值范围为0.01~0.02mm左右。

 代入到计算公式中的数据,是考虑成形条件和钢材类型来确定。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities