欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

浇口封闭时间预测(精密浇口等)

  • 2022.01.17 15:45:17
  • 米思米
  • 924

 在注塑成型加工中,可使用几个经验公式预测浇口密封时间。

 当浇口形状为圆柱形(精密浇口或潜伏浇口)时,使用以下公式。

tSR=1/X・lnY

X=α・(5.7832/R2+π2/l2)

Y=2.036・((θr-θm)/(θe-θm))

tSR:浇口封闭时间(sec)

α:型腔表面温度下的树脂热扩散率

α=λ/(c・ρ)

λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)

c:树脂的比热(kcal/kg·℃)

ρ:树脂的密度(kg/m3)

θr:熔融树脂温度(℃)

θe:成型产品取出温度(℃)

θm:型腔表面温度(℃)

k:浇口深度(mm)

b:浇口宽度(mm)

l:浇口面长度(mm)

※ 参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities