欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精定位块组件-分型面安装/L尺寸短型

  • 2022.02.09 13:58:15
  • 米思米
  • 1539

 米思米“精定位块组件-分型面安装/L尺寸短型”是为实现更加精确地实现模具活动侧-固定侧间定位而开发出的产品。

 注塑成型模具开模时是分成活动侧和固定侧,而在合模时,是利用导销和导柱,一边粗略确定位置一边合模,最后让型腔和型芯闭合。此时,如果型腔和型芯的相对位置没有精确定位,成型产品的尺寸可能会发生偏差,或是因为型芯销之间的碰撞力度过大而导致磨损、擦伤、折断的风险增大。

 为了降低这种风险,以往一直是使用锥形销组件和锥形精定位块组件进行定位,但这种“精定位块组件-分型面安装/L尺寸短型”设计更加小巧紧凑,因此可以在更靠近型腔和型芯的位置实现精确定位。

 最小外形尺寸为20mmx12mm。精密级的定位间隙为0.005~0.015mm,超精密级的定位间隙达到0.006以下。
 适用于连接器、电子器件等精密模具的定位。也可以直接作为内部导向部件安装在镶件中。
 可起到防止型芯折断、防止擦伤的效果。
 材质为SKD11,具备58~62HRC的硬度。

 使用时请设置1mm左右的间隙,以避免凸凹部分相互接触。
 另外,推荐使用精密级导柱。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities