欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具日期章组件—双圈型

  • 2022.02.16 13:17:22
  • 米思米
  • 1677

 模具日期章组件—双圈型是由一个内箭头和一个双圈结构构成。由于双圈上的字符信息可以显示在一组日期章标记中,因此可以在较小的空间内将更多的生产信息转印到成型产品的表面。可用一套组件实现6年的年度和月度标示。
 此外,由于可以使用6年,因此可以省去以往更换内箭头的麻烦,可削减使用成本。
 日期切换型可整体显示十位与个位。
 由于采用钢珠止动机构定位,与O形圈相比,定位精度得到了提高,并且对成型加工过程中产生的气体和高温的耐久性也得以提升。

 要切换显示时,请将螺丝刀安装到内箭头的箭头上,然后向右旋转以仅旋转内箭头。如果向左旋转,则内圈将随着内箭头一同旋转。

 请在模具温度80℃以下的条件下使用。
 转移到成型产品上的字符为凸字。

 安装是采用了从型腔顶部敲入的结构。

 此外,我们还出售专用螺丝刀,如有需要,请作为专用工具购买。

 今后将愈发强调塑料成型品的可追溯性,因此生产记录的标注也变得越来越重要。请根据需要适当选择日期章组件,以用于成型产品的质量控制。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities