欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高精度研磨板

  • 2022.02.16 13:42:27
  • 米思米
  • 1674

 高精度研磨板是一种能够将基准面垂直度和板厚平行度研磨至5微米、将平面度研磨至5~10微米高精度的研磨板。
 材质为NAK55
或NAK80,硬度为37~43HRC。
 6个面经过表面抛光处理,表面粗糙度良好(算术平均粗糙度0.8a),可用于型腔腔体以及滑动型芯、模板等。
 外形尺寸可从最小10mm x 10mm x 10mm~最大100mm x 100mm x 100mm范围内选择,长度可以每0.01mm一档进行选择。

 由于其对基准面保持了良好的形状精度,因此购买后无需在公司内部自行精磨,可以通过必要形状的追加工来制造模具零部件。由于材质为预硬化钢,因此可以使用立铣刀等刀具轻松进行追加工。也支持线切割和放电加工。

 让6面全面研磨板成为一种可以在短时间内以低成本购买的新产品,这就是这一产品策划的出发点。

 此外,还有S50C、NAK55、NAK80材质的6面研磨板、6面铣板、6面精加工板等。可根据尺寸公差、表面粗糙度、成本相应选择不同类型的产品,可根据模具零部件的特点进行选型。

 当从材料收集到研磨板加工的全流程都难以在公司内部完成加工处理时,购买和使用这种精加工研磨板可以有效降低成本,并实现快速交货。
 如果在订购其他产品的同时下单购买,则订购相关的事务性工作也能够合理地完成。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities