欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

AGV应用领域以及事例介绍

  • 2022.03.01 10:43:58
  • 米思米
  • 6901
点击收听全文语音朗读

随着“工业4.0”的到来和“中国制造2025”的推进,智能物流、智能工厂逐步进入我们的视野。而AGV作为其关键设备之一,近年来迎来了巨大的发展,在各领域广泛应用。


1.AGV应用的意义


AGV在各领域的广泛应用离不开其安全可靠、高灵活性、高效率的特点。


1.1安全可靠


在AGV工作过程中,数据和信息可以与系统实时互换,在实时数据的支持下,任务执行更加准确。自动化的运行特性,消除了人为因素,充分地保证AGV作业过程中的可靠性。


AGV设置多重保护装置,在运行过程中可以实现安全避让、路线规避、紧急制动、故障报警等功能。能够减少事故发生,保证物流的安全。


1.2高灵活性


AGV不但可以独立完成作业,更有很好的兼容性。可与生产系统、调度系统联动。在季节性较强的制造业中,AGV可以根据生产计划灵活调整作业时间,也可以根据运送物品适当调整配套装置。


1.3高效率


AGV有效的节约了人力成本。通过与WMS(仓库管理系统)、MES(生产信息化管理系统)的结合,实现了无人化生产、运输和存储。提高了工作效率,降低了劳动强度。


2.AGV应用领域


目前AGV需求旺盛,不但在制造领域保持增长态势,随着物流行业的快速发展,AGV技术也在该领域迅速兴起。并不断向生活服务行业扩展。


AGV应用领域以及事例介绍


从上图可以发现,目前AGV应用仍集中在汽车制造、家电制造、烟草制造等制造领域,总占比79.8%。物流领域紧随其后,占比15.8%。


图表来源:https://www.163.com/dy/article/G4NOA1670511A3UP.html;https://baijiahao.baidu.com/s?id=1606411088506558054&wfr=spider&for=pc


       2.1制造领域AGV应用领域以及事例介绍


制造领域存在大量重复性搬运工作。工厂内部的物料搬运就成为AGV最早的工作场景。尤其在汽车工业方面,基于AGV为载运工具的自动轿车装配线被大量使用。从而使装备时间和装配故障显著减小。目前,AGV在世界的主要汽车厂,如通用、丰田、大众等汽车厂的制造和装配线上都有普遍应用。


图表来源:百度图片


     2.2物流领域AGV应用领域以及事例介绍


      物流仓储行业已经成为AGV应用的主要市场之一。在诸多物流机器人解决方案中,最成功的莫过于被亚马逊以超过7亿美金收购的Kiva。由于Kiva机器人的投入使用,获得了远高于人工的效率、更低的成本和错误率。

       近年来,国内各大电商及快递公司的大型仓库也采用了AGV 机器人辅助分拣方式。以“货到人”的理念为核心,将仓库分为“无人区”与“工作区”。入库、分拣、出库只需在工作台操作终端就可以实现。同时实现了仓储作业单据和物流数据的全程监控。


图表来源:百度图片


     2.3生活服务AGV应用领域以及事例介绍


       随着技术的成熟,AGV也进入生活服务行业,其中包括办公场所、医院、邮政部门等。AGV在智能停车库领域的应用,为空间利用提出新的解决方案。疫情期间,为减少人员接触,配送机器人也开始进入我们的生活。它们不但能够自主完成配送工作,还完美满足了疫情的防控要求。


图表来源: https://www.sohu.com/a/418564122_100183619


     3.AGV应用事例


      3.1物料配送AGV


       事例概述:

   此事例为某CNC加工工厂的全自动无人工厂改造项目,采用AGV完成零部件的搬运工作,从而解决以下难题:

      ・人工搬运效率低,人工成本高。

      ・人工搬运事故会造成的制品损耗。

      ・配料过程与MES系统无法联动。

 

      解决方案:

  本解决方案包括:AGV系统,处理单元和CNC加工自动送料机三部分组成。实现了待加工零件出库,零件运输、自动送料、余料返回、完成部品入库等一系列自动化搬运流程。使有人仓库和无人车间完美契合。同时AGV调度系统接入工厂MES系统,实现数据的实时监控。

 

      结果:

      方案运行后,生产线效率提高30%以上。人工成本降低50%以上。由于运输原因导致的制品损耗也大幅减少。


AGV应用领域以及事例介绍


      3.2机械臂型搬运AGV


      事例概述:

      此事例为某工厂的自动化二期改造项目,本项目为了解决:

     ・生产线无人化改造后,仍存在部分工位孤岛需要人工操作。

     ・人工作业效率低,影响生产线整体运行。

     ・人工工位的信息流断裂,需要人工联通增加人力成本。


       解决方案:

   本解决方案包括:机械臂型AGV、自动供料设备、贴标签机和注塑成型机四部分组成。机械臂型AGV代替人工完成本工位下料工作后,行驶到其他工位完成上料工作。全流程实现无人化运行。

 

      结果:

      方案实行后,全面实现了生产自动化,生产线效率提高40%。生产过程可通过手机APP的实时监控。打通了信息流闭塞,完成了生产过程全程监管。


AGV应用领域以及事例介绍AGV应用领域以及事例介绍


       随着引导、通信、电池等AGV相关技术的不断成熟,5G技术与人工智能在该领域内的发展,更高效可靠的AGV产品将持续问世。AGV向着AMR智能化方向进化,将会在更多领域给我们带来更多的便利。改善作业环境,提高作业效率,完善智能化服务。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities