欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

点式冷却管2

  • 2022.03.15 18:16:16
  • 米思米
  • 1463

米思米“点式冷却管”是为了对模具型腔和滑动型芯进行局部点式冷却而开发出的产品。

在热塑性树脂的注塑成型中,适当地保持模具的型腔表面温度,对于实现产品的精密成型和表面光泽度来说是非常重要的。然而,狭窄部分以及包含顶出销等的部分很难冷却,并且在许多情况下,所制造出的模具是没有冷却结构的。如此一来,型腔的表面温度会随着每次注塑而逐渐升高,因而导致成型产品发生尺寸缩小、变形、毛刺、表面光泽度变化、缩痕变得明显、易于发生脱模不良、如果不延长冷却时间就无法连续成型等缺陷的风险会增加。

为了避免此类问题,米思米开发出“点式冷却管”。
该产品的特征如下所示。

1.    通过简单的机械加工即可实现局部冷却。

2.    无需从侧面机械加工出冷却水孔,即可实现局部冷却。

3.    通过同时使用冷却接头(JTW等),可以确保从安装板开始具备冷却管路结构。

4.    当局部厚壁部分难以冷却时,可以从侧面进行局部冷却。

5.    用于滑动型芯时,可防止热膨胀、磨损,并缩短冷却周期。

6.    管路可拆卸。可根据需要切断后使用。

7.    管道材质可选。
SWCP11 管道SUS304
SWCP12 管道 黄铜
SWCT11 管道 
黄铜

8.    请用于180℃以下的水、油。

9.    请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。

通过在难以冷却的位置设计冷却回路,可以缩短成型周期,成型条件也会更稳定。如果在原始设计和制造中安装冷却回路,则模具成本会增高,而通过使用本产品,可以以合理的价格和较短的交货期限采购到标准件。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities