欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合的种类与符号

  • 2022.04.26 15:08:16
  • 米思米
  • 4435

  孔和轴的配合类型,是根据其尺寸公差进行分类。

“配合”的种类与符号

   对于孔,从孔径变大的正尺寸公差侧起,从字母表的大写字母A开始,按绝对值的降序排列,直到与标准尺寸匹配的H为止,H之后为负尺寸公差,按照绝对值升序排列到ZC,总共定义了28种符号(参见【图1】a))。
   对于轴,则与孔相反,从轴径变小的负尺寸公差侧起,从字母表的小写字母a开始,按绝对值的降序排列,与孔一样,直到与基准尺寸相一致的h为止,h之后轴径为正尺寸公差,以排列至zc的符号进行分类(参见【图1】b))。

                                              配合的种类与符号

    孔的配合符号(A、B、C、CD、D、E、EF、F、FG、G、H、J、Js、K、M、N、P、R、S、T、U、V、X、Y、Z、ZA、ZB、ZC),从A到ZC,越往后孔径越小。
   与此相反,轴的配合符号(a、b、c、cd、d、e、ef、f、fg、g、h、j、js、k、m、n、p、r、s、t、u、v、x、y、z、za、zb、zc),从a到zc,越往后轴径越大。

“配合”的等级

 “配合”的等级,是以ISO中所规定的公差(IT基本公差)来予以规定。
    基本公差的规定是:

      当基准尺寸小于500mm时,按照公差从小(更精密)到大的顺序分为

      01级(IT01)、0级(IT0)、1级(IT1)……16级(IT16)等18个等级;

      当基准尺寸大于500mm时,有从6级(IT6)到16级(IT16)的11个等级。

      IT01IT4级适用于量规等精密部件,IT5IT10级适用于一般机械的配合,IT1116级主要适用于无配合的零部件。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities