欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机械设计工程师需要哪些好的工作习惯

  • 2022.11.22 15:15:54
  • 米思米
  • 3569

为一个机械设计工程师,有很多习惯必须培养到潜意识里去,否则就是时间和精力的浪费,也是产生痛苦和返工的源头,影响正常的工作,甚至波及生活,令你无法忍受和承担。


以下的经历都来自“血淋淋”的教训和代价,你也可以称之为“干货”。

01 做项目一定要吃透甲方的要求,而且要诉诸于文字,任何语言和承诺都是苍白的,只有相互签字确认的文字才享有最终的解释权,忘记那个在酒桌上拍胸口挺你的人,他们都是最现实的健忘者。


02 机械设计团队的相关人员,要确认好对接方式和条件,一个大的项目从来都不是孤立的行为,只有团队才是最可靠的保障,把所有顾虑和思考都放在明面上沟通,不因人讳言,也不因言讳人,统一思想是团队前进的最高境界。


03 做方案设计的人,除了要有全面的设计能力,更需要有良好的表达能力,这里的表达能力包括语言表达能力、图纸表达能力、PPT表达能力和社交表达能力,因为你面对的人来自各个方面,有甲方的挑剔,也有团队的误解。


04 每一个被否定的方案都应该做相应的存档,因为很多时候你会被甲方带着绕一圈后又回到最初的起点,只是因为他们觉得是他们发现的缘故,这样可以节省你很多时间。


05 不要和一个外行争论一个专业的问题,赢了你不会有多光彩,输了你更是丢脸,用某人的话来说“但凡你拿正眼瞧他一下,你就输了”,在争论这个问题从来就没有赢家。


06 图纸的修改应该按项目和功能部件分类归档,对于不同的修改版本都要做区别存档,设计是一个不断优化修改的过程,今天你觉得不合理的地方,明天可能就变得异常可取了,所以不要轻易的删除修改过的图纸,那不仅是你智慧和汗水的结晶,更是你设计的思路和过程。


尤其是对于甲方不太合理的要求,我们除了被动的接受,几乎很难做到强势的争辩,因为那就是在和订单过不去,和钱过不去,但是当我们竭尽全力去满足了他们后,他们却给我们来一个“不忘初心”,还是觉得第一版设计的最好,如果我们没有分步存档,分版本存档的习惯的话,我们肯定会非常迷茫,不知所措。


最近使用了一个图纸管理的新工具-EverCraft,这纯粹是个人喜好,没有广告含义。这个软件的设计理念借鉴的是程序员经常使用的GitHub。EverCraft使用版本存档概念可以很好的帮助我们进行图纸管理,每一次修改历史都能被记录,方便查找过程件,还支持多方案设计,清晰展示不同方案之间的关系,可以大幅提升设计师的工作效率,也推荐给大家使用。


自从开始做智能工厂,深入的接触和应用了自动化与信息化的便捷与高效后,我深深的认同了一个观点——人不是100%可靠的,一切应该交给系统来解决,管理更是如此。


07 多么完美的图纸都会有遗漏,要学会从尺寸、形位公差、粗糙度、技术要求等方面分类去梳理和审核,更需要请一个与你同级别或比你更专业的人来帮你审核,如果实在没有这样的人选,那就把图纸打出来吧,拿到纸质版的图纸,你随便就可以看到自己的错漏,这个方法很灵,我对这个方法屡试不爽。


08 边画图边保存,边画图边保存,边画图边保存;重要的事情说三遍,我曾经因为这个问题而有“剁手”的冲动,现在这个习惯已经深入我的潜意识了,我保存的速度比作图的速度都快。


09 允许自己犯错,我们都是普通的凡人,不是神,即使你在这个行业混得稍微资深一点,出错依然是一个很大概率的事件,但也不要在相同的地方出错,太伤自尊,怀疑人生啊。


10 设计完成后,要主动去跟加工、去跟装配,去跟调试,甚至去跟售后,因为这才是你进步的空间所在,要学会自己去善后,否则你永远都不知道自己的短板在哪里,别人更不会告诉你。


11 要学会在设计原则与制造成本之间做平衡,产品设计和商品销售是有很大区别的,产品不一定会成为商品,因为成本在作祟,如果无法平衡设计与成本的关系,那基本上这个事情就很难了,设计的真正价值是有人愿意为你买单。


12 忠于自己的专业和专业能力,在专业的边界里,没有所谓的妥协与将就,因为这是科学,行与不行都以数据说话,因为一个谎言需要无数个谎言来论证,最后的结局就是人格破产。


13 作为一个机械工程师,职称很重要,虽然职称高的人不一定真的就有能力,职称低的人不一定真的没有能力,但是有职称人可以有更多的选择余地和自由,因为那是一个官方的认可证明。


14 不要放弃自己的手工绘图能力,至少不要放弃自己的手工草绘能力,因为你有很大的概率用得上,这也是机械设计工程师的一种必备能力。


15 学会分享自己的专业能力,你也许真的掌握了某个真理,但是那也只有一个而已,如果你愿意和别人交换,你可以掌握很多个真理,这才能培养更强大的你。


16 年轻人需要你的指点,但是并不需要你的指指点点,适可而止是一种修养,更是一种本事。


17 作为一个机械设计工程师,除了机械机构的处理能力,你还需要知道机械加工工艺的流程,材料的力学性能,装配的工艺流程,调试的内容与步骤,同时还需要知道采购的渠道与资源,不要将自己局限在一个知识点上,避免做成了一颗“螺丝钉”。


18 学会自我规划自己的设计进度,尽量超出团队的预期,因为你现在的工作不是单纯在谋生,更是在建立自己的个人品牌,你的未来就来自于你现在的个人品牌建设。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities