欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镗深孔时如何抑制颤振?

  • 2022.12.07 15:57:08
  • 米思米
  • 2880

镗深孔时如何抑制颤振?
镗削深孔时加工面经常产生颤振,让人头疼,请问有解决方法吗?

 为什么镗孔加工比较难?

1.加工面视觉观察困难。

2.孔内部极易滞留切屑,无法加工出好的表面。

3.深孔处根本无法看到,孔底位置停止困难,只能借助手柄数字与声音来判断。

4.刀刃的高度调整不当,刀刃以外易碰伤加工面。

 颤振产生的原因

镗削深孔时经常会产生颤振的现象,由此导致的结果是:镗削孔表面光洁度变差或变成锥型孔,影响孔的精度,刀具寿命缩短,易崩刃。

产生颤振的主要原因是:

1.刀具刚性差

2.切削力大

3.夹持力不足      

 解决办法

增强刀具刚性增强刀具刚性首先可以尽量选用直径大的镗刀杆,其次尽可能缩短刀杆的悬伸量,也可改用硬质合金材质的刀杆来替换钢质的刀杆,或使用带阻尼功能减振功能的镗刀杆。

减小加工时的切削力选用小的R角刀片及正前角刀片(切削力小的断屑槽),选用小的余偏角刀杆,减小加工时的切深,降低加工时的进给量等措施。

加强刀杆的夹持力加强对刀杆的夹持力首先可以增加夹持长度,一般刀杆直径大于25mm的,夹持长度不短于2.5倍的直径,其次可以改变夹持结构来增加夹持力,比如使用衬套等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities