欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

  • 2022.12.12 10:46:52
  • 米思米
  • 3048

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?
线切割加工时为了提高效率有时会加快加工速度,这会导致加工面光洁度变差,请问有什么好的方法能解决呢?

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

最优表面粗糙度线切割加工表面有凹凸高低之分,谷峰之间的距离用µRmax表示
例:加工速度没有特别调整的情况,加工SKD11:
1次加工……………………约4~6µRmax
2~4次加工…………………约2~3µRmax
特别电源……………………约0.5~2µRmax

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

加工速度与表面粗糙度

为了提高加工速度,有必要加大放电能量。然而,提高加工速度的同时,表面粗糙度会变差。不过最近,通过二次加工(second cut)提高表面粗糙度和加工精度的方法比较常用。

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

被削材厚度与表面粗糙度工件薄放电效率会下降,但是随着厚度的增加,也会影响到加工效率和表面光洁度。所以相应的线切割的线径就要变粗。上图是线径和加工厚度的关系。


电源条件与表面粗糙度电压的稳定也是影响加工面粗糙度的因素之一。加工时如果电压不稳定会导致电流不稳定,最终会使加工面光洁度变差。严重的也会引起断线。


推荐产品指南

推广刃径指定和底刃改平的追加加工服务



表层未涂蜡型/3KG卷~20KG卷
EBWT

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

 

● 100%纯铜原料,不含回收废铜。

● 断线发生率低,加工速率高,具有高性价比。

● 黄铜粉不易脱落,可实现稳定的长时间连续加工。



高性价比的离子交换树脂


标准型
RER

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

 

● 活化率高,能发挥超群的交换性能。

● 只使用新品树脂制成。

● 优异的稳定性。

● 优异的表面动力学性能。



种类丰富的线切割加工用过滤器

WFLE-□ 外压型

LC-WFL□□  中心接嘴型

L-WFL□□  无接嘴型 

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?

线切割加工时表面光洁度不好,有无解决的办法?




过滤材料采用特殊折叠加工,过滤面积大副增加,延长了使用寿命。

高品质,低价格,适用于日本、欧洲、中国台湾等各种品牌线切割机。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities