欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热浸镀锌-1

  • 2022.12.27 17:43:13
  • 米思米
  • 2353

(1)镀前处理工序

 热浸镀锌的基本作业工序如下【图】中所示。
 粗略地说,热浸镀锌工艺包括去除被镀基材表面的锈皮/氧化膜/油脂等的镀前处理工序、将基材浸泡在熔融锌中以使表面形成一层锌皮膜的电镀工序、对镀后产品进行精加工以达到所要求质量的精加工工序。

热浸镀锌-1

 在分批加工中,脱脂是采用碱性脱脂等湿式法,但在连续加工中,钢材通过700~900的加热炉,也兼做退火处理。
 酸洗是用于去除钢铁上形成的氧化物等物质,使锌与铁基材之间能够形成合金以提高附着力的重要工序,通常使用硫酸或盐酸。
 喷砂是利用高压空气喷吹磨粒或玻璃珠以去除铁锈和氧化皮的方法,适用于酸洗过程中会因吸收氢气而脆化的碳素钢和高张力钢。通过喷丸、喷砂、喷沙等使表面粗糙,从而使得与锌膜之间的附着性增大。因此,有时为了增加附着量、提升附着性,也会采取喷砂处理。
 酸洗后进行助熔剂处理的目的,是促进产品表面铁和锌的反应,从而去除铁基材表面的附着物以及酸洗后产生的微弱锈迹,在浸入镀浴中时,也有消除熔融锌液表面氧化锌的作用。
 助熔剂处理的具体方法,既有先在加热后的10%氯化锌铵水溶液(有时也会使用氯化铵)中浸渍,然后再预热干燥的干式法,也有在镀浴的熔融锌液上制备氯化锌铵熔盐,然后利用该熔盐进行处理的湿式法。

热浸镀锌-1

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities