欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

烘烤处理-4(氢脆)

  • 2023.01.03 10:25:01
  • 米思米
  • 1016

(8)烘烤处理的相关规格

(1)ISO规格

 在ISO中,对钢材电镀锌消除氢脆的方法规定如下。

 当买方有所要求时,某些类型的钢材必须按如下方式进行热处理,以降低因氢脆而断裂的风险。
 此外,对于抗拉强度在1500N/mm2(或等效硬度1)以上的钢材,不可采用常规的方法电镀锌。需要注意的是,对于具有1000N/mm2以上抗拉强度的钢材,为了将这一风险控制在最低限度,必须实施热处理。
注)硬度1:HRC45、HV440、HB415

■a. 镀前消除应力

 经过极端冷加工的钢铁产品,以及退火后经研磨或严格机械加工,且抗拉强度为 1000N/mm2以上(或等效硬度2)的钢材制成的物品,通常应进行除应力热处理。注)硬度2:HRC30、HV295、HB280

■b. 镀后热处理

 在使用时会发生疲劳或承受静态载荷的物品,以及通过严酷的冷加工制成的物品,需要在镀后进行热处理。如【表1】中所示热处理条件的指针所示。
 使用表面硬化材料制造的物品等可能因这一热处理条件而受损的情况下,必须以更低的温度进行长时间处理。

【表1】镀后钢铁零部件的热处理条件指导

抗拉强度
  (N/mm2)

截面最大厚度
  (mm)

190-210℃条件下的热处理时间
  (h)

1000~1150

12 以下

2以上

12~25

4以上

25以上

8以上

1150~1400

12 以下

4以上

12~25

12以上

25~40

24以上,镀后进行16小时以内的热处理

40以上

根据实验计算得出

(2)JIS规格

 在JIS中,如【表2】所示,也对镀覆前后的热处理作了规定。

【表2】旨在除应力的热处理条件

钢材抗拉强度(Mpa)

温度(℃)

处理时间(h)

镀前

镀后

最多1000

-

-

-

1051~1450

190-220

1

8以上

1451~1800

190-220

18

18以上

1800以上

190-220

24

24以上

« 转至上一期讲座

转至下一期讲座 »

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities