欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测定方法-2(氢脆)

  • 2023.01.03 10:22:00
  • 米思米
  • 1224

测量氢脆的方法还包括如下几种。

(2)缺口拉伸试验(Notched Tensile Test)

 这种试验方法也被称为应力断裂试验(Stress Rupture Test)或持续负载试验(Sustained Load Test),是美国空军、美国海军、波音公司、洛克希德公司等所采用的最具可靠性的试验方法。
 其试验方法是使用拉力试验机,对高张力钢的带缺口(槽口)拉伸试验片施加相当于极限抗拉强度75%的静载荷,进行延迟断裂试验,如果200小时内没有断裂,则表示合格。
 试验片采用高张力钢(AISI 4340钢),在退火状态下进行机械加工,然后进行热处理,最后进行磨削精加工而成。最后在试验片中央加工出一个V形缺口,从而制成拉伸试验片。V形缺口的底部半径为0.01英寸。
 按照美国军用标准,这一试验片应用100~180目的氧化铝进行干喷砂,然后镀镉,进行规定的烘烤处理后置于相当于极限抗拉强度75%的静载荷下。如果试验片出现氢脆,则在数小时~100小时内就会出现损坏,在缺口处发生断裂。

(3)道格拉斯环试验

 又被称为应力环试验(Stress Ring Test),是飞机制造商道格拉斯公司大修手册中规定的一种试验方法。这一方法是将“支撑杆”卡在高张力钢环上,然后施加相当于极限抗拉强度90%的静载荷进行延迟断裂试验,如果200小时内没有发生断裂,则视为合格。
 应使用高张力钢4340钢,经热处理后加工为直径63mm、厚2.5mm、宽25mm的环形。经镀镉、烘烤处理后,用台钳压变形为椭圆形,然后插入被称为应力棒(Stress Bar)的“支撑杆”,在保持变形的同时静置,使其承受相当于极限抗拉强度90%的应力。

 这种方法的可靠性存在很大争议,道格拉斯公司以外的航空公司和美国空军都不认可这种方法,但这种方法不需要使用特殊的测试机,所以是一种相当便利的测试方法。
   C形环的外观如【图1】所示。

测定方法-2(氢脆)

« 转至上一期讲座

 转至下一期讲座 »


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities