欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第120讲 落料冲裁模的设计(一)落料冲裁加工的特点

  • 2023.01.16 13:45:52
  • 米思米
  • 1581

 关于落料冲裁加工,第42讲示出了落料冲裁模的最基本结构。首先请参阅第42讲。然后观察加工与模具结构示意图。

 落料冲裁加工是指同时进行外形冲裁与冲孔加工。
 落料冲裁加工具有几个优点。通过复制模具形状制作冲压加工产品。如果正确地制作模具,其精度则会被复制到产品上。落料冲裁加工会保持外形与孔的位置精度关系或孔与外形形状的形状精度,也可以获得模具尺寸的精度。

落料冲裁加工存在的问题如【图1】所示,就是孔与外形的接近以及孔与孔的接近。模具的强度令人担心。我们希望了解该尺寸的极限。
 如果使用SPC材料时设想1mm左右的厚度,圆孔时,即使接近材料板厚的50%左右也没有问题。普通情况下则会出现问题,但由于落料冲裁加工从两侧同时进行加工,因此加工力平衡,可防止损坏。
 落料冲裁加工是组合进行外形冲裁与冲孔的加工。需要注意外形冲裁与冲孔双方应注意的内容。
 比如,【图1】所示的无R角部等,如果直接进行加工,则易于产生毛刺。需要进行倒圆角处理。

第120讲 落料冲裁模的设计(一)落料冲裁加工的特点

  有关下料设计,如【图2】所示,按照与落料冲裁相同的内容进行处理。使搭边料略宽于落料冲裁宽度,则可放心进行加工。

第120讲 落料冲裁模的设计(一)落料冲裁加工的特点

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities