欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第19讲 动模板的挠曲计算

  • 2023.01.17 13:51:06
  • 米思米
  • 778

 各位想必也遇到过注射成型品的分型面周围产生飞边、成形品的主流道附近的高度尺寸增大的情况吧?
 那么我们列举除以下动模板结构【图1】,作为计算对象。

第19讲 动模板的挠曲计算

 最大的挠曲δmax产生在模板的中心线上。
 计算公式如下所示。

第19讲 动模板的挠曲计算

B:模板宽度(mm)                                   b:承受型腔内压p的部分的宽度(mm)

L:模架垫板内侧的间距(mm)                  p:型腔内压(kgf/cm3)

h:支承板的厚度(mm)                            E:材料的弹性模量(杨氏模量)(kgf/cm2)

l:承受型腔内压p的部分的长度(mm)       σmax:支承板的最大挠曲(mm)


 下表是模板E(弹性模量)和p(型腔内压力)的主要参数。

模板的材料种类区分

E的值

材质

E(kgf/cm2)

S50C

210×104

预硬模具钢
  (SCM440系列)

230×104

超硬铝

73×104

型腔内压力p的大致范围

(kgf/cm2)

注射压力较低时

200400

注射压力较高时

400600

 以上计算方法仅为近似计算。事实上,模板上不仅有侧抽芯滑块的槽孔还有推杆用的孔,型腔的形状也并不统一,想要精确地计算挠曲数值是非常困难的。
 因此,比较实际的方法仍是通过近似计算,算出大致值,再考虑安全余量,增加安全系数。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities