欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第21讲 塑料注射成型机的模具相关尺寸(之一)

  • 2023.01.17 13:56:47
  • 米思米
  • 1386

 塑料注射成型模具需要安装在注射成型机上使用。模具安装于成型机时的规格则因成型机而异。
 另一方面,JIS明确了关于"塑料注射成型机的模具相关尺寸"的标准规格。(JIS B 6701-1992)。
 今后,在日本国内会参照该规格,生产常规注射成型机。
 在从本讲开始的数讲内容里,我们将对该规格进行介绍。

 需要注意的一点是,在进行模具设计时,应把将要使用的注射成型机的可安装的模具规格,作为最重要的判断信息,进行最优先考虑。
 JIS规格毕竟只是推荐标准规格,规格内容有时候也可能会根据注射成型机的特点和特性而有所改变,这一点请务必牢记。

<JIS B 6701-1992>
 "塑料注射成型机的模具相关尺寸"

(1)适用范围

 该规格对合模力为196~7845kN(20~800tf)的塑料注射成型机的模具安装尺寸等进行了规定。

说明

 注射成型机各部分的名称如【图】所示。(这些名称在对该规格进行的说明中仅用于表示名称,并不代表各部分的形状和结构。)

第21讲 塑料注射成型机的模具相关尺寸(之一)

  对下述事项进行了具体规定。

       1.    拉杆的间隔尺寸

      2.    模具安装螺栓

      3.    模具安装孔的布置

      4.    推出杆(顶模块)孔的布置

      5.    注射喷嘴的前端形状

      6.    定位环用孔形状

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities