欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第80讲 塑料注射成型模具用非铁金属的特性

  • 2023.01.19 13:29:30
  • 米思米
  • 742

 下面对塑料注射成型模具用非铁金属的特性进行说明。

 塑料注射成型模具中通常使用碳素钢及特殊钢,但出于导热效率和轻量化目的,有时也使用非铁金属。

 常用非铁金属的特征如下:

材质

比重

抗拉强度
  kgf/mm2

延展率
  %

硬度

导热率
  cal/cm
・sec・℃

线膨胀系数
  10-6/℃

熔点
  ℃

铍铜

8.26

116-133

2-10

35-45

0.26-0.31

17.0

960

BeA25




HRC




锌合金

6.7

24-29

1.2-3.4

100-

0.24

26.0

-

ZAS




115HB




铝合金

2.8

58.5

11

150HB

0.31

23.6

-

A7075P








碳素钢

7.86

66

15

183-

0.14

11.7

-

S55C




255HB






选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities