欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第79讲 新成形材料介绍〜聚甲基戊烯

  • 2023.01.19 13:28:01
  • 米思米
  • 1162

 聚甲基戊烯(Polymethylpemtene)是立体规则性氟化乙烯树脂,是具有透明性的成形材料。

 主要用于家电、医疗器械、食品相关,属于结晶性塑料。用于餐具清洗机零件、耐热微波炉托架、熨斗加水口、线路板、吸管、注射器、烧杯等。

 主要特征如下所示。

 1.熔点为230〜245℃,非强化材料时载荷弯曲温度80〜90℃,含玻璃纤维强化材料时190℃左右。
 2.光透过性等光学特性优异。
 3.耐化学药品性良好,耐氧化性、耐碱性也很好。但是,被汽油及四氯化碳侵蚀
 4.比重为0.83,质量轻。
 5.耐蒸汽性、耐热水性良好,方便用于食品相关及热水相关零件。
 6.氧气透过性较好,可用于需要氧气透过功能的零件。
 7.耐候性良好。

 ※   代表性级别示例:"TPX"三井化学株式会社

 参考文献:《塑料 Vol.53 No.4》((株)工业调查会(2002年))


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities