欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第92讲 隔热板的重要性

  • 2023.01.19 15:11:31
  • 米思米
  • 260

    隔热板是实现节能的重要零件,可保持注射成型模具的温度稳定。常将其用作工程塑料及超级工程塑料注射成形时的必备零件。
 MISUMI公司的产品系列中备有隔热板,请根据其用途进行选择。

 隔热板的使用方法通常分为如下2种:

   1.  固定到注射成型机压板上使用

   2.  固定在模具固定板后面使用

 隔热板的选择基准包括如下项目。


1.耐热温度

 大致标准为下列推荐使用温度。

       ・   推荐使用温度 100℃以下

      ・   推荐使用温度 180℃以下

      ・   推荐使用温度 220℃以下

      ・   推荐使用温度 400℃以下

      ・   推荐使用温度 500℃以下


2.材质

 材质与推荐使用温度和压缩强度相关。
 材质分为如下种类。

       ・   棉布+酚醛树脂(胶木板)

      ・   牛皮纸+酚醛树脂(胶木板)

      ・   玻璃纤维+硅酸盐胶合物

      ・   玻璃纤维+超耐热环氧树脂

      ・   玻璃纤维+磷酸盐胶合物

      ・   玻璃纤维+硼酸盐胶合物

 因石棉有害健康,MISUMI公司未采用。


第92讲 隔热板的重要性

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities