欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第112讲 成形材料及其用途〜液晶聚合物

  • 2023.01.19 17:41:11
  • 米思米
  • 747

 液晶聚合物(Liquid Crystal Polymer、LCP)是耐热性良好的结晶性树脂。
 通过30
〜40%左右的玻璃纤维强化,载荷弯曲温度可上升至270~310℃左右,在适用于表面封装的精密电子零件中应用广泛。
 电气特性及振动吸收性能也很良好。并且具有自灭火性。
 熔融粘度较低且流动性良好,因此是非常便于注塑成型的树脂。意外的是,因冷却固化速度较快,具有不易出现毛刺的优点。
 但焊接部位的结合强度较低,因此需要针对成形品的不同形状下些功夫。
 另外,在流动方向和流动方向的垂直方向上的成形收缩率有些差异,在模具设计时需要灵活使用技术诀窍。
 模具的表面温度必须提高至100~150℃左右,因此需要采用油来调节温度或使用电加热器调节温度。
 与聚苯硫醚相同,作为电子零件用超级工程塑料广泛应用于各种电子相关领域中。

■电气・电子零件

       ・   通信用连接器

      ・   打印机零件

      ・   硬盘驱动器零件

      ・   寻呼机电机

      ・   光拾音器零件

      ・   复印机分离爪

      ・   音箱振动板

      ・   线圈轴

      ・   开关

      ・   继电器

      ・   SMT(表面封装)对应零件


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities