欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第127讲 新产品介绍“超精密级直推杆”

  • 2023.01.30 10:07:33
  • 米思米
  • 1084

 在设计及制作超精密模具时,必须严密注意型腔型芯的设计及机械加工。
 但是,容易出现失误的是推杆安装孔的加工精度和推杆自身的尺寸精度。
 为了推压部分成形品,要将推杆设置在与型腔空间相接触的位置。这样有可能导致树脂进入推杆与型芯安装孔的间隙部分。
 对于精密成形品,如果不将该间隙控制在微米级别,将很难保持成形品的品质。

 因此,MISUMI本次开发了新产品“超精密级直推杆”。
 该推杆的杆直径精度达到了+0/0.002mm
 材质采用SKH51,硬度达到了5860HRC
 分为直推杆和台阶推杆。
 直径方面,最小直径为直杆型的φ0.3mm,最大直径为φ5mm。各自全长尺寸范围的详情请参阅产品目录。
 另外,为了保持精度,并未对推杆根部进行退火处理。因此,为顺利使用该推杆,建议采用推板导向系统及涂抹润滑剂等。

 该推杆的使用用途主要面向如下所示模具。

   ・   光学零件用模具(显微镜头、导光板等)

   ・   电子零件(连接器、开关等)

   ・   精密机械零件(齿轮、轴承等)

   ・   医疗用具(注射器外筒、输液零件等)

   ・   食品容器(杯子、托盘、容器盖等)

第127讲 新产品介绍“超精密级直推杆”



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities