欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

减少机械构件数量(零部件数量)的思路(减少元件数的设计)

  • 2023.03.20 17:57:27
  • 米思米
  • 8405

减少机械元件数量(零件数)是实现低成本和高可靠性LCA的一种方式。 减少零件数量的方法可以大致分从以下方面展开。

减少机械构件数量(零部件数量)的思路(减少元件数的设计)

(1)缩减机械元件数量的设计

下述设计见解和实施方法是重点。

缩减机械元件数量设计的重点

1.

缩减固定螺丝等重复加工的数量。
 
■设计重点

a)消除不起作用的设计     例:支撑重量用支架的固定螺栓数。     参考【图1】

b)消除不合适的设计,减少工料(加工数量减少)     例:合理配置法兰连接螺栓的位置,减少加工数量     参考【图2】

2.

活用一体成型的标准件
 
  ■设计的重点

a)设计阶段要求使用标准件     例:*米思米FA用的机械标准件;直角支架、加强筋、钣金加工件等

3.

调整用机械元件(垫块、间隙调整板等)的缩减、弃用
  ■设计的重点

a)设计中消除位置调整块、     难以消除的情况下,整合缩减调整点的个数

减少机械构件数量(零部件数量)的思路(减少元件数的设计)

减少机械构件数量(零部件数量)的思路(减少元件数的设计)

除上述设计要点外,下边所讲的机械元件易于加工、即降低机械元件的加工成本也是重要的设计要点。

■降低机械元件加工成本的要点
 
・使用统一的螺栓大小
 
・加工方向尽量设计成1个方向
 
理由:由于可以缩短加工的设定时间,从而节省加工劳动成本和设备折旧费。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities