欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解加工-2(电解蚀刻)

  • 2023.06.07 14:35:42
  • 米思米
  • 1232

(4)电解加工中的电流效率与加工速度


 电解加工中的加工速度可以利用电解中的法拉第定律,从理论上计算得出。但是,必须满足如下条件:

(1)

电解蚀刻产生的离子的化合价是固定的。

(2)

金属溶出是阳极上发生的唯一的电解反应。

(3)

金属只能通过电解溶出而被去除,不会因崩落而去除。不会以金属块的形式崩落。

 通常情况下,金属去除率往往与根据法拉第定律计算出的理论值不符,其原因在于,上述条件中的一个或多个条件往往得不到满足。

 电解加工中的电流效率可以通过如下公式计算得出。

电流效率(%)=(实际的金属除去量×100)/理论上的金属除去量

 这是表示流经电解液的电流中,有多大比例被有效地用于目标反应。

 在实践中,实际去除的金属量有可能会大于理论值,电流效率可能会超过100%。据推测,其原因在于:

(1)

实际溶出的金属离子价数小于理论值计算中使用的原子价。

(2)

发生金属的阳极崩溃。即,金属不是呈原子状溶解,而是呈多个原子的块状脱落。

 等。

 反之,当去除的金属量低于理论值,电流效率小于100%时,

(1)

以高于计算值的原子价溶出。

(2)

存在金属溶出以外的副反应,导致消耗了部分电流。

 等。

 作为副反应,引发问题最大的是在阳极产生气体。即,阳极过电压随电流密度增加而增大,当过电压增大至使得阳极电势达到足以产生氧气的程度时,部分电流被消耗在用于产生氧气上。

 如果为了提高加工速度而过分提高阳极电流密度,则在金属溶出的同时还会产生氧气,反而会导致金属蚀刻效率降低、加工速度减缓。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities