欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解加工-1(电解蚀刻)

  • 2023.06.07 14:22:56
  • 米思米
  • 1929

(2)电解加工机的构成


 电解加工机的常规构成如【图1】所示。如图所示,工件与工具对应的电极之间的距离设置得极近(通常为0.02~0.7mm),通过电解液,以工件为阳极,电极工具为阴极,通直流电。

电解加工-1(电解蚀刻)


 通常,电压为5~20V,电流密度为30~200A/cm2。这种电流密度明显高于电解抛光和电镀,而电流密度越大,加工速度越快,同时加工精度越高、成品表面粗糙度越好。

 为了始终保持阴极和阳极之间的距离(加工间隔)恒定,随着加工的进行,阴极会被送入工件中。进给速度为0.5~10mm/min,具体速度取决于电流密度。其结果就是工件被加工成与阴极形状相反的形状。

 当电流在两个电极之间流动时,阴极表面会产生氢气,阳极表面会产生溶解生成物。此外,通电会产生焦耳热,从而加热电解质并提高其温度。一旦沸腾,电流会变得无法控制,因此必须尽快消除这些影响。为此,需要使电解液在两个电极之间的间隙中以相当高的速度流动,通常,是由电解液循环泵以6~60m/S的流速强制进行电解液循环。

 蚀刻后的电解液落入使用过的电解液储槽中,经沉淀、离心、过滤、冷却而净化、冷却后,再次使用。


(3)电解液


 电化学加工用电解液要求的性能是(1)不产生会使工件表面钝化的不溶性产物。(2)液体中的正离子不会在电极工具上发生电沉积。(3)高导电率和低粘度。(4)可以获得良好的加工精度和精加工表面。(5)无腐蚀性和毒性。(6)液体成分稳定、廉价且易于获得。

 中性盐的水溶液导电性不如酸和碱,但使用最为广泛。例如,NaCL的水溶液可用于包括铁基合金和镍铬基合金在内的大部分金属。其溶液含有氯离子,会干扰阳极的钝化,而正离子为Na离子,所以不会在阴极表面发生电沉积。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities