欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

发黑处理的用途及其优点

  • 2023.12.07 13:49:21
  • 米思米
  • 10530

发黑也被称为“四氧化三铁保护膜”或“发黑处理”,顾名思义,这是一种将钢铁材料的表面变为黑色的表面处理工艺。但是,这一工艺并非真的是“染黑”,而是利用化学反应在基材表面形成黑色保护膜。发黑处理具有能够赋予基材防锈能力、处理成本低廉、无尺寸变化、不易剥落等诸多优点。

在本次内容中,将对发黑处理的原理及特征、工序、注意事项等予以详细讲解。
发黑处理的用途及其优点

01什么是发黑(四氧化三铁保护膜)?

发黑处理的用途及其优点

发黑处理是在钢铁表面形成Fe3O4(四氧化三铁)黑色薄膜(所谓的“黑锈”),从而保护钢铁内部的处理工艺。除了“发黑”及“四氧化三铁保护膜”外,也被称为SOB处理、碱性发黑处理、碱性着色等。

进行发黑处理时,在35~45%左右的氢氧化钠水溶液中加入氧化剂(硝酸钠等)以及反应促进剂,然后加热至130~150℃左右,并将钢铁零件浸泡在溶液中,从而使得零部件表面的铁金属被氧化,生成被称为铁氧化钠的物质。 

之后,铁氧化钠被还原,在部件表面形成四氧化三铁保护膜。通常在此之后会使用防锈油对零件做进一步处理(浸泡与涂抹)。其特点就是最终能够获得“如同染黑一样”的外观。

02实施发黑处理的优点

发黑处理具有如下优点。

提升防锈能力

零部件表面的四氧化三铁保护膜(黑锈)处于坚固而稳定的状态。这层膜的存在可以在一定程度上抑制钢铁表面红锈(将钢铁腐蚀成破烂状态的铁锈)的形成。此外,四氧化三铁保护膜是多孔的,其特点在于存在大量细孔和凹凸不平。作为后处理,用防锈油对这些孔进行浸泡,可以防止水分进入,进一步提高防锈能力。虽然这种处理工艺不能达到像镀锌或镀镍一样强的防锈保护,但如果希望在赋予美观度的同时提供一些防锈保护,建议采用发黑处理。 

此外,利用防锈油进行后处理可以让油分保持在皮膜表面,因此也可以改善刀具和机器零部件的滑动性能。

不易剥落

镀膜和涂装是在部件表面附着其他材料层的表面处理工艺。因此,附着在上面的镀层或涂层可能会发生剥落。与之不同的是,发黑处理是一种通过引发化学反应,仅让部件的表面改变成另一种不同物质(四氧化三铁保护膜)的表面处理工艺,这种物质很难被剥离。可以说这是一种具有较长持久性的表面处理工艺。

尺寸精度基本不变

发黑处理工艺中,成膜的速度不是很快,所以最终形成的薄膜厚度只有1~2μm左右。此外,皮膜是从部件的表面向内部形成。且由于处理温度在150℃以下,温度较低,所以无需担心零件发生热变形。

因此,零件的尺寸在发黑处理前后几乎没有变化。利用这一优点,可以将发黑处理工艺用在需要具有高精度的零部件上。

外观美观

发黑处理能够获得如同染黑一样的外观。表面粗糙度在处理前后没有变化,处理前有光泽的零件会具有类似黑色漆面的光泽,而哑光零件则具有无光泽的黑色表面。由于能够给人以豪华的观感,所以这一处理工艺不仅被用于工业产品,还被用于室内产品和艺术品等。

价格低廉

由于处理液的成本低廉,而且不需要电极或夹具,所以发黑处理比镀膜以及涂层处理等其他表面处理更加便宜。如果将大量部件放在网篮中一次性完成处理,则处理单价更加低廉。即使是大小、形状各不相同的部件也能够一次性完成处理,因此当希望以较低成本处理各种不同零件时,建议采用发黑处理。

03发黑处理的用途

当需要维持零件尺寸精度、需要好看的黑色表面、需具有一定的腐蚀保护能力时,发黑处理是理想的选择。

具体而言,这一工艺被应用于包括螺丝和螺栓等钢铁零件在内的各种工具、精密机械零件、模具、汽车零部件、装饰品、艺术品等领域。然而,尽管这一工艺可以提供一定的防锈性能,但并不适合应用在长期户外使用、在含水量高的地区或大海附近使用的零件上。
发黑处理的用途及其优点

下篇我们将继续介绍发黑处理的工序及注意事项。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities