欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

增压器的特点与用途、结构

  • 2023.12.26 10:00:56
  • 米思米
  • 2139

增压器                                                                                                                                         

这是用于为空气压力增压的装置。

增压器的特点与用途、结构

特点

·       常规的空气压缩机的压力在0.7MPa左右,如果需要更高的压力,可以利用增压装置提升压力。

·       (例:0.7MPa → 增压装置 → 1.2MPa)

·       空气压缩机的压力每降低0.1MPa,电费可降低约7~8%。

·       降低空气压缩机的压力可能会导致某些机器出现压力不足的情况,但是通过在一部分压力不足的设备前使用增压器,将有助于实现整座工厂的节能。

·       无需电源,只需接入压缩空气即可实现增压。

 

用途

· 用于耐压试验、漏气检查等。

· 用于对已降低的压力重新增压。

 

结构

· 不使用电力,而是利用压缩空气操作增压阀来增加压力。

· 由于不使用电力而是使用压缩空气,所以出口的压缩空气量会减少。

 

保养

· 需要更换增压阀前的过滤器和滤芯。(1年/6000小时/差压达到70KPa,以三者中先到者为准,予以更换。)

· 增压阀需要检修。(根据使用频度,大约1~2年1次)

 

工厂内配管图

只要有增压器,即使远离气源也可使用。

增压器的特点与用途、结构

 

要点如下!

· 请确认入口压力(希望连接的配管内压力)。

· 请确认入口流量(希望连接的配管内的空气流量)。

· 请确认出口压力(期望增压达到的压力)。

· 请确认出口流量(使用所需的流量)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities