欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

空气干燥机的种类与特点

  • 2023.12.26 09:56:14
  • 米思米
  • 1624

·       空气干燥机(冷冻式)

·       膜式空气干燥机

·       吸附式空气干燥机

空气干燥机(冷冻式)                                                                                                                                    

用于去除压缩机所产生的压缩空气中的水分,从而产生干燥空气。

空气干燥机的种类与特点

特点

·       其原理与空调、冰箱相同,通过让制冷剂循环,压缩空气在热交换器部分被冷却,并除去水分。根据进入干燥机的压缩空气温度不同,可分为高温进气型和低温进气型。

空气干燥机的种类与特点

米思米推荐商品:输送一体式除湿干燥机(松井) -蜂巢转子式-

空气干燥机的种类与特点

商品型号:MJ3-10A

使用空气干燥机的原因

如果不使用干燥机而直接使用饱和压缩空气,那么在使用压缩空气的末端,有时会像水枪一样从气枪中喷出水来,即使情况尚未达到这么糟糕的程度,压缩空气中含有的水滴也会对设备的气缸、阀门、电磁阀产生负面影响,导致故障并缩短其使用寿命。此外,在涂装作业中,有时还会出现水滴排斥漆膜的情况,有时甚至会导致必须重做涂装作业。为了消除这种问题,通常会安装干燥机。

膜式空气干燥机                                                                                                                                              

空气干燥机的种类与特点

特点

·       这是一种采用高分子材料膜的新型空气干燥机。由于使用膜,所以无需电源,并且可以提供露点(压力下)5℃以下的空气。此外,由于其内置过滤器和减压阀,可以获得清洁的压缩空气并轻松设置所需的压力。

空气干燥机的种类与特点

 

吸附式空气干燥机                                                                                                                                          

空气干燥机的种类与特点

特点

·       将硅胶、分子筛、活性氧化铝等干燥剂填充到容器中,并让压缩空气通过,干燥剂就会吸收并除去空气中的水分。

·       可以获得低于露点(压力下)-40℃以下的空气。由于需要设置双筒的容器并在二者之间切换以进行回收,所以设备体积较大。

 

空气干燥机的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认流入空气温度(℃)。

· 请确认环境温度(℃)。

· 请确认最大处理空气流量(m3/min)。

· 请确认入口压力(MPa)。

· 请确认露点温度(℃)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities