欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经纬仪的特点、用途及使用要点

  • 2024.01.02 19:00:48
  • 米思米
  • 2327


经纬仪(测角仪)

用于测量角度(水平角以及高度角)的测量仪器。

经纬仪的特点、用途及使用要点


特点

·水平角的显示

·水平角度是根据经纬仪上部的旋转角度,以数字方式显示。

经纬仪的特点、用途及使用要点


·高度角(垂直角)的显示

·高度角度是根据望远镜在纵向上的旋转角度,以数字方式显示。

经纬仪的特点、用途及使用要点


用途

适用于建筑工地等需要达到90°的作业(垂直度确认)。

经纬仪的特点、用途及使用要点


关于角度的单位

在日本,角度的单位是以(度、分、秒)来表示。

1周为360度(°),1度(°)的1/60为1分(' ),1分(' )的1/60为1秒(" )。

1秒(" )=1/60分 (' )=1/3600度(°)

角度的最小显示单位是秒,数字越小,则可以显示越小的角度。

经纬仪的特点、用途及使用要点


子午仪与经纬仪

子午仪和经纬仪都是用于“测量角度(水平角及高度角)的测量仪器”,但子午仪可以通过刻度读取角度显示。

与此相对,使用电气方法在液晶屏上以数字显示角度的设备,称为电子经纬仪。通常所说的经纬仪主要就是指电子经纬仪。

经纬仪的特点、用途及使用要点

小知识 使用行业协会标准

建议使用获颁JSIMA(日本测量仪器制造商协会)检验证书的型号。(该检验证书往往是用户ISO管理中的必备文件,是符合行业协会标准的产品,因此可以放心使用。)

 

 

要点如下!

· 请确认倍率、最近对焦距离(m)。

· 请确认角度的最小显示值(秒)。

· 请确认是否需要三脚架



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities