欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:创新设计,满足多样化夹持需求

  • 2023.10.28 13:38:15
  • 米思米
  • 1662

在自动化制造的浪潮中,米思米作为工业自动化领域的佼佼者,不断通过创新设计和标准化革命,为行业带来高效、可靠的解决方案。其中,米思米电动夹爪作为一款新式的电驱产品,不仅因为它实用耐用的特性和广泛的夹持应用范围在自动化夹持领域里广受欢迎,更因为它能帮助企业节省采购成本、缩短设计时间,从而大大提高生产效率,成为了众多企业的优选。


米思米电动夹爪.jpeg


米思米一直致力于通过标准化来简化客户的选型流程,减少设计和采购时间。从早期的产品目录革命,将非标零件进行标准化,到如今的动态组件标准化,米思米始终在为客户创造更大的价值。在这一理念的推动下,米思米推出了包括电动夹爪和直线电机模组在内的电驱新品,以电动技术替代传统气动组件,实现降本增效。


电动夹爪,作为米思米标准化的二次革命的重要成果,其设计初衷便是解决传统气动夹爪在使用过程中遇到的种种难题。传统气动夹爪虽然应用广泛,但在设计、组装、调试和维护过程中,往往伴随着复杂的气路系统设计、繁琐的设备组装、长时间的机种切换停机,以及因气源不稳定导致的掉件等问题。米思米电动夹爪的推出,正是为了破解这些困局。


米思米标准化的二次革命.png


米思米电动夹爪由电机、减速器、传动系统和夹爪等部件组成,通过电动控制实现夹持和松开物品的动作。相较于传统气动夹爪,电动夹爪在机构组成上更为简洁。它仅需一根通讯线即可与PLC连接,省去了气动周边配件的繁琐搭配,大大减少了组装和设计时间。同时,电动夹爪的行程和夹持力可自由设定,通过预先设定好的参数,实现一键切换程序,使得在量产机种切换时更加便捷高效,避免了传统气动夹爪因调整夹具及传感器位置而带来的时间和产能损失。


米思米电动夹爪对比气动夹爪价格.png


在稳定性方面,电动夹爪也展现出了显著的优势。由于采用伺服电机控制夹持力和行程,输出稳定,不受气源波动的影响,从而大大提高了设备的稳定性和可靠性。这不仅减少了因夹持不稳导致的工件掉落或未能成功夹取的情况,还提升了生产线的整体运行效率。


 米思米电动夹爪系列涵盖了平行型、旋转型和吸取型三大类别,以满足不同行业和场景的多样化需求。平行型电动夹爪可调行程覆盖0~50mm,夹持力覆盖1~100N,重复定位精度高达±0.02mm,使用寿命长达3000万次开合,适用于需要高精度和高稳定性的夹持场景。旋转型电动夹爪则支持正反转和无限旋转,适用于需要旋转夹持的复杂场景。而吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,吸力可调,适用于需要吸取和放置工件的场景。


米思米电动夹爪型号及应用实例.png


以实际应用为例,米思米电动夹爪可以与机器人手臂结合,完成取料、组装等任务,广泛应用于3C、半导体、医疗等行业。同时,它也可以与直线模组结合,进行工件吸取、放置等工作,适用于3C、锂电、新零售等行业。无论是在哪种场景下,米思米电动夹爪都能以其卓越的性能和多样化的夹持能力,为客户提供高效、可靠的解决方案。


总之,米思米电动夹爪凭借其创新的设计、标准化的理念、卓越的性能和多样化的夹持能力,正成为自动化制造领域的新宠。它不仅解决了传统气动夹爪的诸多难题,还提升了生产线的效率和稳定性,为现代制造业的高质量发展注入了新的活力。未来,米思米将继续致力于创新设计和标准化革命,为行业带来更多高效、可靠的自动化解决方案。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities