欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪新品上市,四大优势攻克气动夹爪使用难题

  • 2023.10.28 13:53:44
  • 米思米
  • 2030

当今自动化领域飞速发展,电换气技术已成为推动工业进步的重要力量。米思米,作为自动化领域的佼佼者,始终紧跟行业发展趋势,深入洞察客户需求,近期隆重推出了电驱新品——米思米电动夹爪与直线电机模组。这一系列创新产品,致力于提供电动技术方案,为传统气动组件的升级带来新选择,助力客户实现时间成本的显著降低与效率的大幅提升,真正做到了降本增效,让生产更加省时省心。


米思米电动夹爪,作为公司最新推出的电驱产品系列之一,以其精妙的设计理念与出色的性能表现,正在自动化生产线及机器人操作领域内稳步赢得青睐。电动夹爪,顾名思义,是通过电机驱动来实现夹持和释放动作的一种高效工具。它集成了电机、减速器、传动系统和夹爪等核心部件,通过精准的电动控制,实现了物料夹取和放置操作的高效、快速与准确,极大地提升了生产效率与产品质量。


米思米电动夹爪.png


米思米电动夹爪的诞生,源于我们对市场需求的深刻洞察与理解。在与客户的频繁交流中,我们发现传统气动夹爪在使用过程中存在诸多痛点。例如,气路系统设计选型复杂且耗时长,设备组装过程繁琐,机种切换时停机时间长影响生产效率,以及因气源不稳定导致的掉件等问题,这些都成为了制约自动化生产高效运行的瓶颈。


面对这些挑战,米思米电动夹爪依托四大核心优势,精准施策,为气动夹爪的使用难题提供了全面且高效的破解方案,逐一化解了传统应用中的痛点。


首先,从机构组成部件的数量上看,传统气动夹爪需要搭配众多的气动周边配件,以及复杂的电磁阀、传感器与PLC连接,才能实现夹取动作。而米思米电动夹爪则大大简化了这一流程,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作,极大地减少了组件数量,降低了系统复杂性。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


其次,在设计时间上,传统气动夹爪需要经过气动设计、空压配管、电气设计、电气配线等多个步骤,而电动夹爪则仅需电气设计和电气配线两步即可完成,省去了气动部件选型、气动回路设计以及气动配管作业的时间,显著缩短了设计周期。


米思米电动夹爪提效.png


再者,对于量产机种的切换,传统气动夹爪因需要调整夹具及传感器的位置等工作,往往需要花费大量时间进行调试,对客户现场生产造成极大影响。而米思米电动夹爪则通过行程及夹持力的自由设定,以及预设参数的快速切换,实现了机种切换的一键操作,极大提升了生产效率。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


最后,从设备稳定性角度来看,气动夹爪常因气源不稳定而导致夹持力波动,进而引发掉件或夹取失败等问题。而米思米电动夹爪采用伺服电机控制夹持力与行程,输出稳定可靠,有效解决了这一问题,大幅提升了设备的稳定性和可靠性。


目前,米思米电动夹爪已推出平行型、旋转型、吸取型等多种型号,以满足不同客户的应用需求。同时,我们也提供样机申请服务,帮助客户在实际应用中更好地体验产品的卓越性能。


米思米电动夹爪型号.png


综上所述,米思米电动夹爪以其一体化的结构设计、显著的成本节约、卓越的性能表现以及广泛的适用性,成功攻克了传统气动夹爪的使用难题。这款新品的推出,不仅为米思米增添了新的增长点,更为广大客户带来了实实在在的利益。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities