欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高效精准夹取新选择:电动夹爪如何优化工业生产流程

  • 2023.11.04 13:26:38
  • 米思米
  • 1981

在现代工业生产中,自动化生产线和机器人领域对于高效、快速、准确的物料夹取和放置操作需求日益增加。为满足这一需求,电动夹爪作为一种创新的夹持类产品,正逐渐成为工业生产流程中的新宠。米思米公司推出的电动夹爪,凭借其出色的性能和优势,为工业生产带来了革命性的变革。


电动夹爪,顾名思义,是依靠电机驱动实现夹持和松开物品动作的设备。它由电机、减速器、传动系统和夹爪等部件组成,通过电动控制实现精确的夹取操作。相比传统的气动夹爪,电动夹爪在多个方面展现出了显著的优势,从而优化了工业生产流程。


米思米电动夹爪.png


首先,从机构组成部件的数量上来看,电动夹爪大大简化了系统结构。传统气动夹爪不仅需要本体,还需搭配众多气动周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC连接才能实现夹取动作。这一过程往往涉及10多种周边产品的选择和组装,增加了系统的复杂性和维护成本。而米思米的电动夹爪则大大简化了这一过程,只需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。机构组成部件数量的减少,不仅降低了安装和维护的难度,还提高了系统的可靠性和稳定性。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


其次,在设计时间方面,电动夹爪也展现出了明显的优势。传统气动夹爪的设计过程涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,每个步骤都需要专业人员进行细致的规划和实施。而电动夹爪则只需进行电气设计和电气配线两个步骤,省去了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业等繁琐环节。这一简化设计流程,不仅缩短了设计周期,还降低了设计成本,为工业生产流程的优化提供了有力支持。


米思米电动夹爪提效.png


此外,在量产机种切换时,电动夹爪的便捷性更是凸显无遗。传统气动夹爪在切换机种时,需要调整夹具及传感器的位置,这一过程往往耗时耗力,对客户现场生产造成极大的时间和产能损失。而米思米的电动夹爪则通过行程及夹持力的自由设定,预先设定好对应参数,实现了一键切换程序的功能。这一创新设计,不仅大大提高了切换效率,还降低了切换过程中的误差和风险,为工业生产的高效运行提供了有力保障。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


除了上述优势外,电动夹爪在提高设备稳定性方面也表现出色。传统气动夹爪常常因为气源不稳定,导致夹持力不稳,进而引发工件掉件或未能成功夹取到的情况。这一问题不仅影响了生产效率,还可能对产品质量造成严重影响。而米思米的电动夹爪则通过伺服电机控制夹持力及行程,实现了稳定的输出。伺服电机的精确控制性能,确保了夹持力的稳定性和准确性,从而大大提高了设备的稳定性和可靠性。


综上所述,米思米的电动夹爪凭借其机构组成简化、设计时间缩短、量产机种切换便捷以及设备稳定性提高等多方面的优势,为工业生产流程的优化提供了有力支持。在未来的工业生产中,电动夹爪有望成为自动化生产线和机器人领域的主流夹持产品,为工业生产的高效、快速、准确发展注入新的活力。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities