欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米自有工厂:1件零件定制也能准时达的奥秘

  • 2025.08.06 12:54:44
  • 米思米
  • 2090

在制造业追求规模与效率的传统模式下,小批量、多样化订单的及时响应始终是行业痛点。当客户急需一个定制零件,传统工厂因批量生产限制往往难以承接,或面临交期漫长、流程失控的困境。米思米中国自有工厂以创新模式直面这一挑战,将“一件起订,精准交付”从理念变为现实,其核心秘诀在于对生产模式、流程控制与数字技术的深度整合。


米思米自有工厂.jpeg


一、打破规模桎梏:MTO模式与智能排产驱动柔性制造


区别于依赖大批量订单的传统路径,米思米工厂采用按订单生产(MTO)模式,将“交付周期”作为排产核心。自主研发的DNC智能排产系统如同工厂的智慧大脑,实时分析海量订单需求,动态优化生产计划。这一系统确保即使是单个零件的订单,也能无缝融入生产流程,精准匹配客户要求的交付时间点,真正做到“不早不晚”。


米思米自有工厂排产以交期为优先而非产量.png


二、全流程自主可控:效率与品质的坚实根基


实现精准交付离不开对生产全链条的强有力掌控。米思米自有工厂的核心优势在于其高度集成的自主生产能力——从原料仓储、热处理、精密机加工到表面处理,所有核心工序均在同一厂区内高效协同。恒温恒湿的原料仓储保障了材料性能的稳定可靠;自建表面处理车间则有效解决了外协加工周期不可控的行业难题,显著压缩关键环节时间。


米思米自有工厂同厂备足各类生产所需原材料.png


工厂内部运行准时制生产(JIT)理念,推行“连续流”作业模式。零件单件流转于各工序之间,最大限度消除等待与停滞,提升流转效率。这不仅是一种精益管理手段,更是对客户“不早不晚”交付承诺的坚实支撑。通过精准匹配客户需求时效,既避免客户因过早到货产生库存压力,又杜绝了延迟交付影响其生产计划,为客户创造切实的时间价值。


三、数字化赋能:透明管理铸就交付信任


数字化技术是米思米实现小时级精准交付的另一支柱。其DNC系统不仅智能排产,更能对订单全生命周期进行透明化、精细化管理。从订单接收、生产计划制定、工序执行到最终质检出库,每个环节进度清晰可见,责任可追溯。


一件商品也能不早不晚,精准交付.png


数字化更实现了“产销合一”的透明服务。客户在米思米官网选型时,产品页面直观展示预计交期信息。这种透明度让客户能提前精准规划自身生产或维修安排,有效减少因备货不确定性或漫长等待造成的资源闲置与浪费,将供应链协同效率提升到新高度。


四、时间战略:精准交付的核心价值


米思米将“持续为客户创造时间价值”置于战略核心。其自有工厂通过“切实缩短交期”与“减少客户工时”双轨并进,回应市场需求。一方面,依托上述模式与技术确保产品在客户所需的时间点准时抵达;另一方面,通过线上采购自动化、一站式供应等先进服务,简化客户流程,释放其宝贵工时资源。


米思米时间战略.jpeg


在制造业加速向柔性化、定制化演进的时代背景下,米思米自有工厂的实践具有示范意义。它通过模式创新(MTO/JIT)、全流程自主掌控与深度数字化融合,即使是一件零件的定制需求,也能实现高水准的准时交付(根据米思米公司统计至2024年6月数据,其准时交付率约99.99%)。这不仅是一项服务能力的突破,更是助力广大制造企业,尤其是中小企业提升供应链韧性、加速响应市场的重要基石。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities