自动化产线中,末端执行器并非孤立工作——它需要与机器人手臂、直线模组等运动机构协同配合,完成取料、组装、搬运等工序。米思米电动夹爪在设计之初即考虑了这一需求,其紧凑结构与标准通讯协议使其易于集成至各类自动化系统。
📹 方案演示:以下为电动夹爪与机器人手臂、直线模组配合的实拍案例,直观感受两种集成方式的工序流程与现场效果。
一、与机器人手臂配合:取料与组装
应用场景:机器人手臂需完成工件的抓取、移载与定位组装。
配合方式:电动夹爪作为机器人手臂的末端执行器,通过标准通讯协议(Modbus RTU / EtherCAT)接收控制指令,实现精准夹取与释放。
典型案例:3C产线零件自动组装
工序流程:
视觉系统定位来料位置
机器人手臂带动平行型电动夹爪移动至取料位
夹爪以程序设定的夹持力抓取工件(重复定位精度±0.02mm)
机器人手臂移载至装配位,夹爪释放完成组装
效果:取代人工取放,定位精度稳定在±0.05mm以内,节拍提升40%。
适用行业速查
| 推荐行业 | 适用型号 | 典型工序 |
|---|---|---|
| 3C电子 | 平行型 / 旋转型 | 手机零件取放、螺丝锁附 |
| 半导体 | 平行型 / 旋转型·高精度 | 晶圆搬运、芯片定位 |
| 医疗 | 平行型 / 吸取型 | 器械组装、试管移载 |
二、与直线模组配合:吸取与放置
应用场景:直线模组需完成工件的水平搬运、定点放置或阵列排布。
配合方式:电动夹爪安装于直线模组滑台上,沿导轨往复运动,完成从A点取料到B点放置的循环作业。
典型案例:光伏电池片自动搬运
工序流程:
直线模组带动吸取型电动夹爪移动至电池片来料位
内置真空泵产生吸力(最大真空度-70kPa),吸取电池片
模组移动至放置位,释放电池片至下一工位
循环作业,真空度实时补偿确保不掉件
效果:无需外接气源,杜绝油雾污染,碎片率控制在0.1%以下。
适用行业速查
| 推荐行业 | 适用型号 | 典型工序 |
|---|---|---|
| 3C电子 | 吸取型 / 平行型 | 屏幕搬运、PCB放置 |
| 锂电 | 平行型·带抱闸 | 电池模组搬运(断电防护) |
| 新零售 | 吸取型 | 商品分拣、包装取放 |
三、选型速查:根据配合方式与行业匹配
| 配合方式 | 适用型号 | 推荐行业 |
|---|---|---|
| 机器人手臂 + 取料组装 | 平行型 / 旋转型 | 3C、半导体、医疗 |
| 直线模组 + 吸取放置 | 吸取型 / 平行型 | 3C、锂电、新零售 |
| 机器人手臂 + 断电守护 | 平行型·带抱闸 | 锂电、汽车零部件 |
| 机器人手臂 + 高精度对位 | 旋转型·高精度 | 半导体、光学模组 |
无论是配合机器人手臂完成精密组装,还是搭配直线模组实现高效搬运,米思米电动夹爪均可通过标准化接口与通讯协议实现快速集成。设计调试效率提升51%,综合能耗降低95%——这些数据最终转化为产线的稳定运行与运营成本的可观优化。
文中数据系米思米社内模拟一般工况所测算而得的理论值,仅供参考。电动夹爪货品不含夹指。具体选型请结合实际工况确认,参数以米思米官方最新公布为准。





















