欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铆接质量的控制因素(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-35)

  • 2020.03.25 13:44:54
  • 米思米
  • 1653

   另一方面,虽然填缝具有优异的生产率和优异的紧固可靠性,但是难以再生,并且在大规模生产时优化加工条件是非常重要的。下面我们将解释影响填缝质量的典型控制因素。

 (1) 填缝质量

   填缝质量包括以下代表性项目。

  a)压接强度(滑动扭矩)

  b)外观(裂纹,翘曲变形,轴向变形)  

   解说

   a) 压接强度・・・通过将销(铆钉)插入销孔/变形状态下产生的变形阻力来确定滑动,扭矩等来评估。当然,这种评估受这两部分材料的影响很大。

   b) 外观・・・它是通过铆接部分的外观状态间接地判断铆接质量,并避免对组装可加工性有不利影响的质量控制项目。


 (2) 填缝质量的控制因素

 将填缝质量的控制因素4M(材料:Material、设备:Machine、加工条件:Methods、人工操作:Man)进行分类解说。

   1) 关于材料・零件(Material)的控制因素

   (1) 被加工材料(两种材料的关系··拉伸强度,弹性模量等的差异)

   (2) 两个填缝部件的形状和精度(板厚,填缝边缘,破碎尺寸,轴的填缝部分形状,毛刺等)

   (3) 工件的预处理状态(热处理·硬度,表面处理···摩擦系数,表面层强度,硬度等)


   2) 关于设备(Machine)的控制因素

   (1) 填缝装置的填缝驱动特性(驱动稳定性,工件定位精度,游隙等)

   (2) 填缝部分的冲孔形状(冲头角度,尖端形状,其他......如何传递变形应力及其稳定性)


   3) 关于加工条件(Methods)的控制因素

   (1) 加压方法(固定尺寸加压型,恒压加压型)和施加压力

   (2) 加压条件(加热的存在/不存在,加压速率等)


   4) 关于人工操作(Man)的控制因素

   (1) 加压操作的稳定性(加压力,保持时间)

   (2) 设备维护

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities