欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝紧固的JIS标准(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-40)

  • 2020.03.25 13:47:41
  • 米思米
  • 4669

   螺钉紧固的可靠性由螺钉部件的质量(例如螺栓和螺母的强度等级)和螺钉紧固操作的稳定加工保持。下面将针对螺钉紧固的JIS标准的概要进行解说。

 (1) 关于螺钉零件质量的JIS标准

   JIS标准规定了以下内容。

【表1】关于螺钉质量的JIS标准示例(摘录)

JIS标准名称

JIS标准-NO

标准内容(摘录)

由碳钢和合金钢制成的紧固件的机械性能

(第1部分:螺栓,螺钉和双头螺栓)

B-1051
  (ISO-898-1)

・强度区分(保持负重)
  ・材料
  ・机械性以及物理性

钢螺母的机械性能

B-1052

・同上

六角螺母

B-1181

・同上(钢,不锈钢,有色金属)


 (2) 关于标准负重测试

   1. 标准负重测试

 作为螺钉代表零件的螺栓和螺母具有表示标准负重性能的强度等级。螺栓和螺母的标准负重能力采用以下测试方法进行性能检查。

螺丝紧固的JIS标准(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-40)

   测试方法(JIS-B-1052):
   将JIS标准中规定的标准负重(下表)加载15秒,此时螺母螺纹中不会发生剪切破坏或破裂。
   此外,在释放负重之后,可以用手指将螺母从测试夹具上移除,并且可以用手指完成螺母的松动。

【表2】螺母(粗螺纹)的标准负载值

单位 kN

螺钉型号

螺距
  mm

有效截面
  mm
2

螺母的强度区分

4T

5T

6T

8T

10T

标准负载值

  M4
  M5
  M6

  0.7
  0.8
   1

  8.78
  14.2
  20.1

  3.432
  5.590
  7.845

  4.315
  6.963
  9.807

  5.149
  8.336
  11.77

  6.865
  11.18
  15.69

   8.581
  13.93
  19.61

  M7
  M8
  M10

   1
 1.25

  1.5

  28.9
  36.6
  58.0

  11.28
  14.22
  22.56

  14.22
  17.95
  28.44

  16.97
  21.58
  34.32

  25.56
  28.44
  45.11

28.44
  35.79
  56.88

  M12
  M14
  M16

 1.75

    2
    2

 84.3
  115
  157

  32.85
  45.11
  61.78

  41.29
  56.39
  76.98

  49.52
  67.67
  92.18

  65.71
  90.22
  123.6

82.38
  112.8
  154.0

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities