欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

加压加热技术-3:气压加压法和压力曲线(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.27 21:09:18
  • 米思米
  • 2543

   使用橡胶弹性体等加压缓冲材料的加压法,由于加压缓冲材料的变形特性和历时变化会导致弹性特性发生老化,因此不可避免会受此影响。这里,对使用气压的加压法进行解说。 

 (1) 气压加工法和压力曲线

   1) 使用压力缓冲材料的加压法的情况

   ・在使用压力缓冲材料的加压法的情况下,被加工物的外周边缘部位会在红色箭头方向上产生集中性接触应力作用,受其反作用力的影响,边缘部位的内侧的加压缓冲材料会发生局部变形,其结果导致外周相邻内侧的接触应力急剧减少(图1)。

加压加热技术-3:气压加压法和压力曲线(自动化技术诀窍篇) 


   2)气压加压法的情况

   ・将压力缓冲材料部分作为气压加压的类似气球一样的橡胶膨胀体,这样就能根据“帕斯卡原理”对被加工物,起到更好的均匀加压作用(图2)。
   ・“帕斯卡原理”是指,若给装有流体的容器的一点施力,容器表面的垂直方向上就会产生大小相同的接触应力作用(图3)。
   ・若考虑橡胶膨胀体的耐久性,橡胶膨胀体的厚度必须为2~3mm左右。将该膨胀体固定在加压板上,不会发生漏气。
   ・图2的情况下也无法严密地避免被加工物的外周边缘部位的集中性接触应力,所以边缘部内侧的接触应力减小不会完全消除,但通过选择橡胶膨胀体的最佳使用材料和条件等,即可大幅度地改良。

加压加热技术-3:气压加压法和压力曲线(自动化技术诀窍篇) 

 

加压加热技术-3:气压加压法和压力曲线(自动化技术诀窍篇) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities