欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

液晶聚合物(成型材料及其用途)

  • 2021.12.08 12:19:06
  • 米思米
  • 1813
点击收听全文语音朗读

 液晶聚合物(Liquid Crystal Polymer、LCP)是一种具有良好耐热性的结晶性树脂。
 通过添加30~40%左右的玻璃纤维强化,可将荷载挠曲温度提高到270~310℃左右,因此被应用在用于表面贴装的精密电子元件上。
 这一材料具有良好的电气特性和吸振性能。还具备自熄性。
 由于熔体粘度低、流动性良好,所以是一种易于进行注塑成型的树脂材料。注塑时,由于冷却凝固速度快,所以还具有不易产生毛刺的优点。
 不过另一方面,由于熔接部位的接合强度低,所以可能需要更加精心地对成型件的形状进行设计。
 此外,由于流动方向和垂直于流动方向的成型收缩率存在差异,因此在进行模具设计时必须灵活运用专业知识。
 由于模具表面温度必须升高到100~150℃左右,因此需要用油或电加热器控制温度。
 这一材料与聚苯硫醚一起被用作电子元器件件领域的超级工程塑料,正在逐步应用于与电子相关的各个领域。


■    电器电子部件

·       通信用连接器

·       打印机零部件

·       硬盘驱动器零部件

·       呼叫器电机

·       光拾取零部件

·       复印机分离爪

·       扬声器振膜

·       线圈轴

·       开关

·       继电器

·       SMT(表面贴装)元器件

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities