欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特殊用途的模具钢材

  • 2021.12.08 12:46:11
  • 米思米
  • 1533
点击收听全文语音朗读

 用于注塑成型模具的钢材主要有3040种左右,可酌情选用。
 如果是特种树脂,或者如果模具部件的特性需要独特的技术诀窍,也会使用特殊的钢材。

 以下介绍一些参考示例。

用于高耐磨、高韧性模具

烧结高速钢


0.5/0.6C-3/5Cr-2/5Mo-1/3V
减少SKH51的碳含量、调整合金元素后的特种钢。
用于接插件模具和电子元器件模具。

用于超镜面、高耐磨、耐腐蚀模具

SUS420J2系列+N系列


SUS420J2中添加CCrN。采用特殊溶解法P-ESR法精炼。
用于光盘模具和医疗器械模具。

用于超耐磨模具

高碳高合金粉末工具钢SKH40(粉末)


1.27C-4.3Cr-5Mo-6W-8Co粉末高速钢
耐磨性极佳,镜面加工性也很好。
纹理加工性也良好。
用于含玻璃纤维的树脂模具和IC模具。

用于超耐蚀耐磨模具

精加工后时效处理型SUS630系列


0.05C-17Cr-4Ni-4Cu-0.3Nb
用于氯乙烯、发泡树脂、橡胶弹性体等材料的模具。

用于非磁性模具

Mn钢:SCMnH21


1.2C-13Mn-2.5Cr-0.6V
用于塑料磁铁成型模具。
由于其机械加工性差,所以需要特殊的刀具和加工方法。

参考文献:《塑料模具用钢的种类及其特性》模具技术/第19卷第5号/p39(田部博辅)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities