欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于塑料成型件的回收利用

  • 2021.12.08 13:09:04
  • 米思米
  • 669
点击收听全文语音朗读

 塑料制品在使用后注定会作为废弃物处理,或者做再生处理(再利用)、被回收。
 当前大部分塑料成型制品的材料都是来自石油,除非对成型制品做焚烧处理,否则它们将半永久性地无法分解,而是会一直残留在地球上。
 这样的情况会导致地球环境的破坏,所以,为了保护环境,通过某种法律法规约束塑料成型制品的使用,从而构建起循环型社会的思想得到了来自全社会的支持。
 在日本,循环型社会基本法于20006月起施行,并以该法为基础,制定了旨在实现循环型社会的各种法律。
 这些法律主要包括如下内容。

1. 容器包装回收法

 这是有关回收PET瓶、塑料容器等的法律。

2. 家电回收法

 这是对从消费者手中收集、回收电视机、空调、冰箱、洗衣机等家电予以规定的法律。

3. 汽车回收法

 这是有关旧车回收的法律,于20051月生效。

4. 建设回收法

 这是有关建筑材料等废弃物处理、再利用的法律。

5. 食品回收法

 这是促进食品相关废弃物、生物垃圾类再资源化的法律。

6. 资源有效利用促进法

 这是要求汽车、个人电脑等14种产品重复使用零部件并减少零部件数量的法律。

7. 废弃物处理法

 这是要求企业妥善处理废弃物并防止非法倾倒的法律。

8. 循环型社会形成推进基本法

 

9. 其他

 遵守上述法律规定的内容是塑料制品生产企业的社会义务,有些违规行为还设有处罚规定。
 作为模具来说,必须刻印加工回收标志以及雕刻加工识别符号等。
 可以预期的是,将制造日期、序列号等转印到成型制品上的日期标记,今后也将成为部件管理所需的必要手段。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities