欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第51讲 冲压机与模具的关系(九)冲压机的精度

  • 2023.01.05 16:42:16
  • 米思米
  • 1912

冲压机的精度不但会影响冲压加工产品的质量,还会缩短模具寿命。冲压机的精度分为不施加负载时的静态精度和产品加工时的动态精度。JIS中没有对动态精度做出规定。因此,购买冲压机时提到的精度都是指静态精度。动态精度是制造商自己的数据,各公司有细微差距。以下对静态精度的主要内容进行说明。

 【图1】所示为冲压机精度的种类。

                                             

第51讲 冲压机与模具的关系(九)冲压机的精度


(a)滑块和垫板的平行度

滑块下面和垫板上面的平行度。滑块即使垂直运动,若该部分平行度差,也会对弯曲角度及拉深的压边圈产生影响,同时还会缩短模具寿命。

(b)垫板面的直线度

由于下模的下面和垫板面不贴紧,下死点处的加压会变得不稳定。

(c)滑块运动不良

滑块一般只要求作垂直运动,但有时也会斜向运动及呈8字形上下运动。这些运动会加快导柱的磨损。当然也会影响产品品质。

(d)杆孔的弯曲

小模具可以利用滑块上的杆孔安装上模,但是如果开孔与滑块下表面不垂直,模具将发生弯曲,结果与(a)中的情形相同。

(e)整体间隙

滑块的上下运动是通过各个部分的运动得以实现。这些运动部位均有细微间隙。承受加压力时,这些间隙会发生变化,使下死点不准确。加压力消失后间隙会复原,从而产生剧烈的运动。这些变化就叫做综合间隙。测量以公称压力的5%的力将滑块顶起时的位移量,可得到综合间隙值。有关综合间隙的JIS标准如【图2】所示。

第51讲 冲压机与模具的关系(九)冲压机的精度

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities