欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第64讲 标准零件的使用方法(十三)圆形凸模(二)

  • 2023.01.05 17:30:20
  • 米思米
  • 1687

 【图1】所示的肩型凸模在某个范围内可自由变更杆径(D)以外的部分。

第64讲 标准零件的使用方法(十三)圆形凸模(二)

 同时还支持多种刃口形状。材质有相当于SKD11、SKH51的材质以及粉末高速钢、硬质合金,还可以选择刃口部分抛光加工、TiCN以及DICOAT表面涂层处理。从可应对少量生产的低成本零件到长寿命零件一应俱全。

 形状可根据不同用途如【图2】那样变化。
  ・缩短全长,可适应模具内狭窄部分

  ・在狭小范围内近距离加工小径孔时的小径凸模
  ・用于厚板加工,考虑到破损因素而采取了加强措施的厚板冲裁用凸模
 等。

第64讲 标准零件的使用方法(十三)圆形凸模(二)

 从刃口直径和长度的关系上产生的变化如【图3】所示。

第64讲 标准零件的使用方法(十三)圆形凸模(二)

 刃口直径和杆径即使相同也没有问题时,采用直杆型凸模。相反,直径过小,即使是肩型凸模也难以应对时,则采用增加台阶数来确保强度的台阶型凸模。

 【图4】所示为凸模的各种固定方法。

第64讲 标准零件的使用方法(十三)圆形凸模(二)

 除了采用凸缘、螺丝以及键销来固定的方法,还有图(e)所示的采用定位销进行固定的方法。将凸模安装到某一部分上时,先将其插入小的固定块,然后将固定块用定位销和螺丝安装到安装部位,这就是采用这种方法的一般意图。这种情况下,凸模的定位精度与固定块的凸模安装孔和定位孔的精度相关。若定位销没有被埋入凸模中,则可以将其直接插入板的定位销孔中,提高凸模固定位置的精度。固定块只起防止凸模脱落的作用,因此不需要定位销孔,只需要固定螺丝孔即可。

 综上所述,圆形凸模根据不同的用途和目的有不同的形式,需要区分使用。

 肩型凸模还可以进行追加加工后使用。但是,最好能灵活应用不同的规格,直接使用标准品,以缩短成本和时间。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities