欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第67讲 标准零件的使用方法(十六)导正销(一)

  • 2023.01.05 17:48:41
  • 米思米
  • 2236

 导正销如【图1】(a)所示,是对模具内的材料进行最终定位的零件。材料通过输送装置或人手等方式送到模具内,这会产生某种程度上的误差。该误差需要被修正到不影响产品的程度。材料位置通过导正销的倾斜面滑动材料来进行修正。斜面的形状有(b)中所示的炮弹型和(c)中所示的锥形。相对于上下移动量,炮弹型的横向移动量发生变化。锥形的移动量始终保持恒定。以前,精密加工多使用锥形导正销,但现在两者已经没有差别了。加工精密产品、薄板以及软质材料时,相对于上下运动,横向移动量较小,随着壁厚的增加,横向移动量逐渐增大。材料滑动的斜面应加工光洁,减少滑动阻力。         

第67讲 标准零件的使用方法(十六)导正销(一)

 通常,导正销通常插入导正孔中,要注意【图2】(a)所示的导正销直径和孔的关系。(b)中所示的"间隙"越小定位精度越好,但作业结束后导正从材料脱离时如果没有间隙,则会将材料吊起。因此,应从定位精度与材料吊起,这两个问题之间的平衡角度出发,从而确定导正销直径和孔的关系。精密加工时也应留出0.01mm左右的间隙(直径差),一般情况下(壁厚1mm左右)间隙应在0.02~0.04mm左右。虽然间隙也会导致一定误差,但可以通过模具内导正销相互间的配合减小误差并提高精度。但如果使用过多,干扰过大,也会导致材料吊起。

第67讲 标准零件的使用方法(十六)导正销(一)

 导正销必须在加工开始前发挥作用。因此,在可动式卸料板结构中,导正销从卸料板面突出。但如果突出长度过长,还是会将材料吊起。请参照【图3】(a)。突出量根据加工材料的壁厚来确定,尽量取短一些。其原因如下。导正孔的冲裁面由"喇叭口-裁切面-断裂面"构成。可靠的面为裁切面。若导正作用于裁切面部分,就能发挥其功能。若材料能保证一定壁厚,则如(b)中所示,即使导正的突出量较短,也不会有问题。但是,如果材料壁厚较薄,采用(b)所示的形态就需要大大提高导正的零件精度,很容易失败。这种情况下,应如(c)所示,使突出量大于材料壁厚。突出量加长是导正加工精度不高时的对策。但突出量过长会导致材料吊起,因此需要综合考虑,取得平衡。

第67讲 标准零件的使用方法(十六)导正销(一)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities