欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第58讲 标准零件的使用方法(七)螺旋弹簧(1)

  • 2023.01.05 17:02:04
  • 米思米
  • 2105

 弹簧在模具中所起的作用如【图1】所示,主要是负载和压缩。支持模具浮料销的螺旋弹簧(以下简称弹簧)主要起压缩作用,对负载的要求并不高。而在可动式卸料板中则主要起负载作用。但有时,负载和压缩两种作用都很重要。

第58讲 标准零件的使用方法(七)螺旋弹簧(1)

 对弹簧作用的需求有很多种。为满足这些需求,厂家生产出不同弹簧常数(弹簧被压缩1mm所需的力叫做弹簧常数)的各种弹簧,有些压缩量大,有些负载力大。这些弹簧给模具制作带来了很大的方便。但是,由于负载和压缩是反比例关系,因此很难同时满足负载和压缩两种需求。

 【图2】所示为使用方法的注意点。

第58讲 标准零件的使用方法(七)螺旋弹簧(1)

 弹簧若如【图2】(a)所示那样倾斜,弹簧外圈和孔侧面会发生摩擦,从而缩短弹簧寿命。倾斜的原因有弹簧端面处理不良、以及弹簧孔接合面不良。钻头开设的孔若不加处理,弹簧就容易发生倾斜。【图 2】(b)中所示为弹簧压缩后发生弯曲的现象。这是自由长度较长的弹簧容易发生的不良现象。与弹簧倾斜一样,都会缩短弹簧的寿命。

 【图3】所示为压缩使用时弹簧的基本使用方法。

第58讲 标准零件的使用方法(七)螺旋弹簧(1)

 弹簧被压缩前的长度叫做自由长度。(【图3】(a))。弹簧不可能在自由长度状态下使用。至少也会被压缩1~2mm。
 想得到规定的负载时,可根据与弹簧系数的关系计算压缩量,然后从自由长度按照计算出的压缩量进行压缩。该压缩量叫做“初始压缩量”。(【图3】(b))。
 以按照初始压缩量获得的负载压住材料,进行冲裁或弯曲等加工。弹簧会因冲裁加工或弯曲加工进一步被压缩,呈现出【图3】(c)中的状态。该压缩量叫做“工作压缩量”。
 初始压缩量和工作压缩量的总和叫做“总压缩量”。总压缩量最大时为【图3】(d)中所示的弹簧贴紧状态下的压缩量。弹簧贴紧时,压缩力会直接作用于弹簧材料本身,会极大缩短弹簧寿命。因此,通常不采取这种使用方法。即使弹簧不贴紧,当压缩量超过自由长度的30%时,也会缩短弹簧寿命。通常,以20%左右的总压缩量使用,对保持弹簧寿命最好。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities