欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第81讲 标准零件的使用方法(三十)聚氨酯弹簧

  • 2023.01.12 11:28:19
  • 米思米
  • 2774

 聚氨酯弹簧的使用方法如【图1】所示,大多安装在简易模具的凸模上,代替卸料板使用。

第81讲 标准零件的使用方法(三十)聚氨酯弹簧


  【图2】是作为卸料板用弹簧使用的形式。

第81讲 标准零件的使用方法(三十)聚氨酯弹簧


 【图3】是作为拉深加工及弯曲加工的模具缓冲装置使用的方法。以上用途使用的聚氨酯主要从圆形长材料上截断使用。

第81讲 标准零件的使用方法(三十)聚氨酯弹簧


 【图4】所示为特殊使用方法,夹在板之间使用。需要吸收下死点的变动时使用这种方法。这种方法使用板状的聚氨酯。无法获得大压缩量。

第81讲 标准零件的使用方法(三十)聚氨酯弹簧

 聚氨酯大致可分为两种类型。一种是普通橡胶状的聚氨酯(普通聚氨酯),还有一种是多孔型聚氨酯。多孔型聚氨酯呈海绵状。

 普通聚氨酯在压缩变形时会因内部摩擦而发热。随着热蓄积在内部,压力特性会发生变化,导致实际发生压力低于初始设定压力。这一点在使用聚氨酯时需要注意。发热量与压缩量和加压速度成正比。如果是普通聚氨酯,压缩量的极限为聚氨酯弹簧自由长度的20%。此时冲压机的spm的极限为100spm。要提高spm,必须减小聚氨酯弹簧的压缩量。例如,达到200spm时,压缩量减小到14%左右。

 多孔型聚氨酯在压缩时内部的气泡会变形,从而产生挠曲。由于多孔型聚氨酯内部的材料变形小,比普通聚氨酯发热量小,因此蓄热也少,可以获得大压缩量。100spm时的压缩量可以达到35%左右。但是,发生压力却比普通聚氨酯小。多用于需要大压缩量时。

 聚氨酯弹簧即使在规定范围内使用,也逐渐会因老化产生裂纹。因此应做好及早更换的准备。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities